Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Assista ao vídeo Lâmpadas de LED do sistema básico Lâmpadas de LED do sistema básico — uma nova abordagem à iluminação ergonômica

Comparadas às lâmpadas de LED do sistema atual, oferecem 50% mais luminosidade e usam 20% menos energia.
E requerem metade do investimento, graças à ativação inovadora da configuração de três luzes.

Para o catálogo on-line
Vídeo de explicação dos Sistemas de produção manual da Bosch Rexroth Conheça os Sistemas de estantes da Bosch Rexroth Assista ao vídeo Vista de uma estação de trabalho eficiente com peças ergonômicas da Bosch Rexroth Aprimore sua produção manual

Encontre as soluções certas para suas linhas manuais ou semiautomatizadas.

Para o catálogo on-line

DÊ FORMA AO SEU CHÃO DE FÁBRICA ENXUTO
com Sistemas de produção manual da Rexroth

A principal preocupação da produção moderna é evitar resíduo. Os Sistemas de produção manual MPS da Rexroth foram desenvolvidos estritamente alinhados com aspectos para lean production, possibilitando o planejamento e a implementação simples e rápida das instalações de lean production.

As demandas na lean production moderna vão além do foco nos módulos individuais. Na verdade, um sistema integrado com um conceito de implementação uniforme se destaca. Na Rexroth, esse conceito é refletido pela filosofia MPS.


Projete sua solução de estação de trabalho individual



Nossa estrutura para sua produção eficiente

Funcionário está trabalhando com o software de engenharia MTpro da Bosch Rexroth

Serviços e processos

Usando o software de planejamento MTpro, nós auxiliamos você durante todo o processo de implementação. Também vamos conduzir você durante todo o processo de lean production. A filosofia MPS é arrematada pelos curtos tempos de entrega e a flexibilidade no processo da Bosch Rexroth, possibilitando que você torne realidade suas ideias sobre lean production sem resíduos.

Estações de trabalho Bosch Rexroth com EcoFlow, Lean, ESD conectados manualmente

Lean manufacturing

Com base nos três pilares dos Sistemas de produção manual, que incluem estações de trabalho, fornecimento de material e conexão, é possível criar, por exemplo, estações de trabalho, bem como linhas de produção inteiras, que podem ser rapidamente adaptadas ao seu conteúdo de trabalho e executadas de maneira altamente eficiente, evitando resíduos, alinhado aos princípios “enxutos”.

Homem de pé em frente à bancada de trabalho

Ergonomia

O projeto ergonômico da estação de trabalho desempenha um papel decisivo na redução de resíduos durante a produção. Do ponto de vista ergonômico, o foco principal é o trabalhador. É por isso que as estações de trabalho da Bosch Rexroth são projetadas para atender a cada trabalhador, e não o contrário.

Pictograma de ESD da Bosch Rexroth

Proteção ESD

Cargas eletrostáticas se desenvolvem como resultado da carga elétrica gerada pela fricção de vários materiais ou por indução em campos elétricos. Elas podem descarregar e danificar ou destruir componentes sensíveis. Oferecemos uma grande seleção de produtos para proteger seus produtos contra os danos causados por ESD.

Visão geral do produto Sistemas de Produção Manual

Aplicação de assento dinâmico e suas sequências típicas de movimento ao trabalhar

Cadeiras giratórias

  • Projeto de cadeira para todas as área de uso
  • Suporte à forma em S da coluna vertebral, suporte lombar
  • Uso de materiais ecológicos

Acesse a Rexroth Store

Braço robótico colaborativo de 7 eixos

Kassow Robots - Braço robótico colaborativo de 7 eixos

  • Os cinco cobots leves de 7 eixos da Kassow Robots estão prontos para uso em pouquíssimo tempo e são adequados para empresas de todos os tamanhos.
  • Eles têm uma capacidade de carga de 5 a 18 kg e alcançam um alcance de 850 a 1800 mm com uma velocidade articular de até 225 graus por segundo.

Saiba mais sobre Kassow Robots
Bancada de trabalho da Bosch Rexroth com cadeira giratória e armário de gavetas

Estações de trabalho

Escolha entre produtos personalizados, que possibilitam que você monte a solução perfeita usando diversos parâmetros. Ou selecione entre produtos padrão com dimensões fixas.

  • Uso direcionado e otimizado dos recursos
  • Trabalho com redução de fadiga
  • Maior produtividade

Acesse a Rexroth Store

Fornecimento de material

Fornecimento de material

  • Econômicos, graças a várias esteiras transportadoras e roletes
  • Universais, com equipamento e dimensões especificados pelo cliente
  • Prontos para o futuro, com fácil conversão e expansão

Acesse a Rexroth Store

EcoFlow

EcoFlow

Componentes EcoFlow são usados para implementar sistemas de fluxo de materiais em estações de trabalho, para conectar estações de trabalho, bem como no armazém e na área de comissionamento. O EcoFlow alivia a tensão do trabalhador, pois os produtos e os pallets porta-peças são fornecidos em via corrediça.

Acesse a Rexroth Store

Histórias de sucesso

História de sucesso Sistemas de produção manual LTI/Levitec

Maior produtividade em ciclos mais curtos

Unidades de lean production práticas compostas pelo sistema de tubos circulares EcoShape e perfis de alumínio da Bosch Rexroth para a produção de acionamentos de alta velocidade.

História de sucesso Sistemas de produção manual Berlinger

Funcionários saudáveis são mais produtivos

A linha de montagem ergonômica e com altura ajustável da Bosch Rexroth assegura processos de manufatura flexíveis e eficientes em sistemas de embalagens invioláveis.