Homem trabalhando em uma bancada de trabalho com sistemas transportadores fornecendo material Saiba mais sobre ergonomia Ver guia

Ergonomia na produção

Desde as configurações certas para a altura específica da pessoa e a distância de alcance ideal para ferramentas, até levar em conta a área de visão individual e a iluminação do posto de trabalho ideal — quanto mais ergonomicamente corretas forem as estações de trabalho, mais motivados e produtivos os funcionários serão.

Postura inadequada ou uma estação de trabalho mal iluminada podem levar a fadiga prematura, bem como a faltas por motivo de doença. É possível evitar isso com os sistemas de estação de trabalho adaptável da Bosch Rexroth.

Beneficie-se:

  • Dos muitos anos de experiência da Bosch Rexroth no projeto ergonômico de estações de trabalho, de acordo com o EN ISO 6385
  • Da abrangente linha de produtos individualmente adaptáveis para projetar suas estações de trabalho ergonômicas
  • Do “ManModel” no MTpro, que possibilita que você adapte ergonomicamente as estações de trabalho para os trabalhadores individuais — com a perfeita área de apoio, a distância certa ao equipamento e o ângulo de visão ideal.



As 8 regras básicas da ergonomia para sistemas de estação de trabalho

Estações de trabalho ergonomicamente projetadas significam aumento na motivação e satisfação, melhor desempenho e qualidade do trabalho, além de menos faltas devidos a doenças. Em resumo: Uma grande vantagem no que se refere a produtividade, eficiência e uma vantagem decisiva sobre a concorrência — garantindo, assim, sucesso duradouro para sua empresa.

As oito regras básicas da ergonomia ajudam você a definir o layout e o projeto das estações de trabalho ergonômicas e dos sistemas de estantes:


Gráfico da Bosch Rexroth de oito regras básicas em uma imagem
  • Gráfico da Bosch Rexroth de pessoas com diferentes alturas de corpos e de trabalho

    Altura de corpo e de trabalho

  • Gráfico da Bosch Rexroth de uma mulher sentada em uma estação de trabalho ajustável, na posição de trabalho ideal

    Área de trabalho

  • Gráfico da Bosch Rexroth mostrando a área de apoio perfeita para uma posição sentada saudável

    Área de apoio

  • Gráfico da Bosch Rexroth mostrando fornecimento de peças para uma estação de trabalho ergonômica

    Fornecimento de peças

  • Gráfico da Bosch Rexroth que mostra a área de visão ergonômica de uma estação de trabalho saudável

    Áreas de visão

  • Gráfico da Bosch Rexroth de uma mulher sentada em uma estação de trabalho com iluminação ideal

    Iluminação da estação de trabalho

  • Gráfico da Bosch Rexroth de assento ergonômico em uma estação de trabalho ajustável

    Ajuste do equipamento de trabalho

  • Gráfico de um computador que mostra o software de planejamento MTpro

    Auxílios ao planejamento

Gráfico da Bosch Rexroth de pessoas com diferentes alturas de corpos e de trabalho
Gráfico da Bosch Rexroth de pessoas com diferentes alturas de corpos e de trabalho

Altura de corpo e de trabalho

A altura de trabalho ideal é baseada na altura do corpo e no tipo de atividade a ser realizada. A altura de trabalho ideal média para requisitos médios é de 1125 mm para estações de trabalho sentadas/em pé.

Gráfico da Bosch Rexroth de uma mulher sentada em uma estação de trabalho ajustável, na posição de trabalho ideal
Gráfico da Bosch Rexroth de uma mulher sentada em uma estação de trabalho ajustável, na posição de trabalho ideal

Área de trabalho

A área de trabalho deve ter entre 800 mm e 1500 de altura. Trabalhar acima do nível do coração ou curvado causa tensão desnecessária nos funcionários. Atividades dinâmicas (p. ex. combinação de sentada e em pé) são preferíveis.

Gráfico da Bosch Rexroth mostrando a área de apoio perfeita para uma posição sentada saudável
Gráfico da Bosch Rexroth mostrando a área de apoio perfeita para uma posição sentada saudável

Área de apoio

O acesso fácil a todos os materiais necessários na estação de trabalho deve ser garantido. Rotações de torso e movimentos de ombro, em especial quando sob tensão, devem ser evitados.

Gráfico da Bosch Rexroth mostrando fornecimento de peças para uma estação de trabalho ergonômica
Gráfico da Bosch Rexroth mostrando fornecimento de peças para uma estação de trabalho ergonômica

Fornecimento de peças

Todas as distâncias de alcance devem ser o mais curtas possível. Cacifos para peças e recipientes de peças colocados diretamente ao alcance do funcionário são, portanto, o ideal.

Gráfico da Bosch Rexroth que mostra a área de visão ergonômica de uma estação de trabalho saudável
Gráfico da Bosch Rexroth que mostra a área de visão ergonômica de uma estação de trabalho saudável

Áreas de visão

Movimentos desnecessários de cabeça e olhos devem ser evitados. Manter os objetos a uma distância uniforme dos olhos do trabalhador elimina a necessidade de refocar. Evite pontos de junção que não são visíveis para o trabalhador.

Gráfico da Bosch Rexroth de uma mulher sentada em uma estação de trabalho com iluminação ideal
Gráfico da Bosch Rexroth de uma mulher sentada em uma estação de trabalho com iluminação ideal

Iluminação da estação de trabalho

A luz adequada, adaptada à atividade na estação de trabalho, é um pré-requisito básico para alta eficiência e qualidade de processamento. A iluminação ideal evita fadiga prematura, melhora a concentração e reduz o risco de erros.

Gráfico da Bosch Rexroth de assento ergonômico em uma estação de trabalho ajustável
Gráfico da Bosch Rexroth de assento ergonômico em uma estação de trabalho ajustável

Ajuste do equipamento de trabalho

O ajuste correto do equipamento serve para reduzir os movimentos necessários, reduzindo, assim, o cansaço físico e as faltas dos funcionários.

Gráfico de um computador que mostra o software de planejamento MTpro
Gráfico de um computador que mostra o software de planejamento MTpro

Auxílios ao planejamento

Auxílios ao planejamento disponíveis incluem Lista de verificação de ergonomia e Modelo de planejamento Você pode usar o MTpro para fazer seu projeto técnico.

Ergonomia e eficiência em estações de trabalho manual

Capítulo sobre o corpo

Capítulo sobre movimento

Capítulo sobre o campo de visão

Capítulo sobre planejamento

Linha de montagem complexa para válvulas no SFB do cliente Bosch Rexroth

Precisa de mais assessoria?

Nossa equipe de vendas é especializada em ajudar você com questões ergonômicas. Nós ajudaremos você a encontrar a melhor solução, adequada às suas necessidades. Não hesite em entrar em contato conosco.

Formulário de contato