Amplo espectro de aplicação, mesmo para ambientes muito secos com apenas 0,5% de humidade relativa do ar Saiba mais Agora mais rápido ainda com 120m/min. Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow plus na indústria de lentes de óculos
Conheça o método eficiente usado para transportar lentes a estações de trabalho manual.
Assista ao vídeo
BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.
Atualmente, os requisitos de usuário para soluções de transporte estão mais exigentes do que nunca. Com o VarioFlow plus, a Bosch Rexroth oferece um sistematransportador de correntes padronizado e versátil de alto desempenho. Crie sua solução transportadora personalizada usando nosso extenso sistema modular. Mesmo em ambientes limitados e em condições exigentes de espaço, o VarioFlow plus enfrenta qualquer desafio.
Cancelar
Aceitar
Em resumo
Visão geral da indústria
Com sua interconexão de máquinas e transporte de produtos, o VarioFlow plus atende uma grande variedade de indústrias, incluindo
alimentos e embalagens
cuidados de saúde
automotiva e elétrica
Benefícios do sistema
Transporte direto e indireto de produtos em configurações horizontais e verticais
Rentabilidade: o atrito de rolagem em curvas horizontais possibilita maiores distâncias e demanda menos acionamentos
Vida útil mais longa e tempos de parada reduzido: superfícies deslizantes sem tratamento adicional reduzem o desgaste
Economia de espaço: raio de curva horizontal em todos os tamanhos
Planejamento rápido, planejamento de projetos e visualização com MTpro
Extenso sistema modular e grande número de opções de personalização
Produtos
Sistema de alumínio
Versão básica econômica
Versão de perfil aberto e fechado
Ranhura interna para instalação dos componentes principais, como acionamento, desviador e curvas
Ranhura externa para montagem de guias laterais, suportes ou outros acessórios
Materiais em conformidade com a FDA e rolamentos de esferas de aço inoxidável com preenchimento de graxa de padrão alimentício
Principais dados técnicos
Peso do produto: até 3kg/34,5mm
Velocidade: até 120m/min
Largura da corrente: 65–320mm
Rexroth Store
Sistema de aço inoxidável
Compatível com os requisitos de higiene mais elevados
Os perfis compactos de seção limpa minimizam possíveis áreas de depósito
As barras deslizantes de aço inoxidável possibilitam o uso mesmo em ambientes abrasivos
Materiais em conformidade com a FDA e rolamentos de esferas de aço inoxidável com preenchimento de graxa de padrão alimentício
Principais dados técnicos
Peso do produto: até 3kg/34,5mm
Velocidade: até 120m/min
Largura da corrente: 65–320mm
Rexroth Store
Sistema ESD
Evite cargas eletrostáticas com uma combinação de alumínio, aço inoxidável e componentes ESD especiais
Componentes e peças adequados para uso em uma EPA (área protegida contra eletrostática)
Componentes condutores
Tecnologia de conexão condutiva
Sem alças de aterramento adicionais
Principais dados técnicos
Tamanho: 65mm e 90mm
Força de tensão máxima da corrente: 600N
Rexroth Store
Sistema de palete porta-peças
Para transporte de produtos
Que não podem ser transportados diretamente na corrente
Cujas superfícies não devem se tocar na pilha
Que são sensíveis
Que devem ser posicionados para tarefas de manuseio
Com soluções funcionais abrangentes
Principais dados técnicos
Tamanhos: 65mm e 90mm
Tipo de corrente: corrente plana (branca, cinza e ESD)
Rexroth Store
Transportadores com calço
Para transporte de produtos
Que são difíceis de transportar verticalmente devido ao formato
Que não podem ser posicionados em inclinações verticais íngremes (> 30°) devido ao seu centro de gravidade
Que seriam danificados por transferências laterais ou superiores devido a superfícies sensíveis
Que não deslizam em rampas ou inclinações de 90° (por exemplo, com transportador)
Que serão transportados sem engajamento
Principais dados técnicos
Peso do produto: até 1,5kg/34,5mm
Velocidade: até 60m/min
Largura da corrente: 90mm
Rexroth Store
Transportador em espiral
Os transportadores em espiral possibilitam o transporte vertical de produtos e servem como armazenamento temporário no menor dos espaços
Para complementar a variedade de transportadores de correntes, a Bosch Rexroth trabalha em conjunto com a smartPac, um fabricante de transportadores em espiral conhecido e experiente
Os transportadores em espiral são baseados em componentes padronizados do sistema VarioFlow
Principais dados técnicos
Tamanho: 80–320mm
Diferença de altura: no máximo 3.000mm entre a entrada e a saída
VarioFlow plus em uma aplicação logística em espaço pequeno: transporte de caixas Schaefer até estações de empacotamento manual e transporte para envio.