Cilindros eletromecânicos Cilindros eletromecânicos

Uma alternativa de alto desempenho aos cilindros pneumáticos e hidráulicos:

  • Higiênico, adaptável e energeticamente eficiente
  • Robusto e compacto – para aplicações pesadas
  • Longa vida útil

CATÁLOGO DE PRODUTOS
Um cilindro eletromecânico com um pacote de sensores acompanhado de um braço em chamas com um punho. Cilindro eletromecânico EMC-HP (alta potência)

  • Série compacta robusta com pacote de sensores opcional
  • Mais liberdade com eficiência energética, facilidade de manutenção e flexibilidade
  • Rápida seleção pela eTool LinSelect

Catálogo de produtos

Visão geral do produto dos cilindros eletromecânicos

Os atuadores eletromecânicos são uma alternativa de alto desempenho aos cilindros pneumáticos e hidráulicos. As opções incluem desde atuadores pequenos até a série EMC-HP de alta potência que controla movimentos lineares com forças de toneladas de forma altamente econômica e energeticamente eficiente. Além disso, aproveite a rápida instalação com o Smart Function Kit Pressing.

Comparação de produtos

Comparação de produtos

Produto Número de tamanhos Tipo de unidade de acionamento Forças máximas Intervalo de força de aplicação típica Velocidade máxima Curso máximo Temperaturas operacionais Classificação IP
EMC 7 Fusos de esfera Até 56 kN 0,4–30 kN Até 1,6 m/s Até 1.500 mm -10 °C … +50 °C IP54 opcional: IP65
EMC-HP 4 Fuso planetário Até 250 kN 25–150 kN Até 0,83 m/s Até 1.500 mm -10 °C … +70 °C
Opcional: -30 °C … +50 °C
IP54

Bom saber

Auxílio ao planejamento de projeto

Informações de planejamento de projeto

Critérios essenciais para uma solução econômica:

  • Cargas sobre todo o ciclo

  • Dinâmica exigida

  • Condições e requisitos geométricos

  • Condições ambientais e de instalação

Ferramenta de seleção e dimensionamento
Ferramenta de seleção e dimensionamento
Construção

Construção

A unidade do parafuso nos cilindros eletromecânicos converte o torque do motor iniciado em um movimento linear. A haste do pistão, que está conectada à porca da unidade de parafuso, poderá retrair ou extrair, dependendo da direção da rotação do motor. Tanto a porca quanto a haste do pistão são guiadas na carcaça do cilindro.

Sistema de acionamento inteligente

Sistema de acionamento inteligente

A mecânica, juntamente com os potentes e flexíveis servoacionamentos Rexroth, formam um sistema de acionamento inteligente.

Seus benefícios:

  • Programação gratuita e realização de perfis de movimento complexos.

  • Parametrização livre de força, posição e velocidade ao longo de todo o curso.

Ir para os servoacionamentos da Rexroth
Ir para os servoacionamentos da Rexroth
Opções de instalação

Opções de instalação

Os cilindros eletromecânicos podem ser instalados de forma rígida ou giratória para realizar vários movimentos no ambiente.

Use a ampla variedade de elementos de montagem EMC correspondentes.