Em indústrias nas quais cada microssegundo e micrômetro importa, a precisão define o sucesso. Ficar parado não é uma opção. Você precisa de soluções que não apenas ofereçam precisão, mas também elevem seus processos de produção a um novo nível de eficiência? Soluções que se integram perfeitamente às suas aplicações mais complexas, garantindo ao mesmo tempo a máxima confiabilidade?
Aproveite todo o potencial de suas aplicações e experimente os módulos de precisão PSK:
-
Precisão ilimitada em um espaço mínimo
Experimente a máxima precisão com tempos de ciclo reduzidos. Nossos módulos de precisão oferecem máxima rigidez, dinâmica e precisão, embalados em um design que cumpre facilmente até mesmo os requisitos mais rígidos de espaço de instalação. O segredo? Um perfil de aço de alta rigidez e precisão que redefine desempenho. -
Funcionamento confiável em ambientes exigentes
Sem comprometer a confiabilidade do processo. Com sistemas lineares encapsulados e uma inovadora capa de correia, os módulos PSK são perfeitamente adequados para aplicações com alta presença de partículas, como o corte a laser. O movimento e a usinagem permanecem confiavelmente separados – protegendo seu acionamento onde mais importa. -
Engenharia rápida e intuitiva, com lançamento acelerado no mercado:
Tempo é dinheiro. É por isso que tornamos o caminho desde a ideia até a sua concretização tão curto quanto possível. Acelere o seu lançamento no mercado com a ferramenta digital da Rexroth LinSelect. Configure seu módulo PSK, incluindo a tecnologia de acionamento, de forma rápida e prática online, acesse instantaneamente dados do CAD e documentações e faça pedidos diretamente através da Rexroth Store – seu caminho até a solução ideal nunca foi tão eficiente. E as ordens repetidas? São muito fáceis, graças a números de material claros.