Uma guia linear Bosch Rexroth em primeiro plano, contrastando com um fundo levemente desfocado que apresenta três pessoas sorrindo e cercada por pontos de luz azuis abstratos. Sistemas de guia de esferas BSCL Preço otimizado, versátil, com a qualidade habitual da Rexroth CATÁLOGO DE PRODUTOS

Sistemas de guia de esferas BSCL: preço otimizado, versátil e com a qualidade incomparável da Rexroth

O sistema de guia de esferas BSCL (Compact Line) é a guia linear econômica da Bosch Rexroth para a faixa de desempenho médio. Ele ocupa de forma inteligente a lacuna entre guias de alta precisão e guias de eixo, oferecendo uma alternativa com uma excelente relação entre preço e desempenho.

O BSCL demonstra seus pontos fortes em diversos setores: É ideal para aplicações simples, mas exigentes em automatizações, marcenaria, indústria eletrônica, produção de baterias, indústria de impressão e para uso em eixos secundários.

Continuamos a desenvolver a família de produtos BSCL. Novos recursos e designs tornam o sistema de trilhos perfilados interessante para muitas outras aplicações. Obtenha agora mesmo a qualidade Rexroth comprovada na melhor relação preço/desempenho para sua aplicação.

Informações do produto

Resumo das vantagens

  • Versáteis: para aplicações padrão com a qualidade Rexroth
  • Econômicos: excelente relação preço/desempenho
  • Práticos: fácil usinagem de extremidades, encurtamento sem ajuda
  • Flexíveis: podem ser combinados de qualquer forma na série, trilhos e patins de esfera podem ser substituídos individualmente
  • Disponíveis: facilmente configuráveis e fornecidos rapidamente pela rede de vendas mundial da Bosch Rexroth
  • Duráveis: conceito de vedação e lubrificação ampliado

Principais dados técnicos

  • Tamanhos: 15 a 45
  • Capacidade de carga: C50 din. até 99.800 N
  • Velocidade máx.: 5 m/s
  • Comprimento máx.: 50 m
    • trilho de uma peça 4.000 mm
    • trilho multisseção de até 15 partes
  • Classes de precisão: N, H e P
  • Classes de pré-carga: C0, C1 e C2

Aplicações típicas

  • Automatização
  • Eixos secundários
  • Marcenaria
  • Sistemas de robôs
  • Indústria eletrônica
  • Solar
  • Fabricação de baterias
  • Indústria de impressão
  • Tecnologia de plásticos