Small Modules Screw Driven SMS de módulos lineares Small Modules de eixos lineares

Dimensões pequenas, ótimo desempenho:

  • Módulos lineares ultracompactos para manuseio de peças pequenas
  • Com servomotor ou motor de passo
  • Elementos de conexão para sistemas de vários eixos

Encomende agora!

Small Modules Screw Driven de módulos lineares:
Fácil de encomendar, rápido de usar,
muito econômico

Menos é mais. Nos novos módulos lineares SMS (SMS – Small Modules, Screw Driven), reduzimos o espaço de instalação e simplificamos o processo de encomenda: os eixos lineares ultracompactos já são completamente configurados e podem ser selecionados e encomendados on-line com apenas alguns cliques. Com os elementos de conexão compatíveis, também é possível criar um sistema de vários eixos com dois ou três eixos de maneira econômica. A Rexroth também oferece acessórios, motores, servomotores e agora também motores de passo pré-parametrizados com aparelho de controle integrado e interface EtherCAT.

Small Modules SMS de eixos individuais

Small Modules SMS de eixos individuais

Motores de passo

Servomotores ou motores de passo

Sistema de vários eixos com motores de passo

Elementos de conexão para sistemas de vários eixos

Informação do produto:

Vantagens

  • Compactos: design compacto, fácil de integrar
  • Simples: 5 tamanhos pré-configurados para selecionar e encomendar on-line
  • Flexíveis: os servomotores/motores de passo são fáceis de conectar e extremamente rápidos de iniciar
  • Combináveis: elementos de conexão para sistemas de vários eixos
  • Rápidos: prazos mínimos de entrega
  • Econômicos: excelente relação custo-benefício

Dados técnicos

  • Tamanhos: 30, 40, 50, 80, 120
  • Extensões de deslocamento: 50 a 1.200 mm
  • Carga útil máx.: 88 kg
  • Velocidade máxima: 1,92 m/s
  • Aceleração máx.: 9,6 m/s²
  • Alta repetibilidade: +/– 0,005 mm

Exemplos de aplicação

  • Para uma ampla variedade de setores, como bens de consumo, baterias ou fabricação de semicondutores
  • Manuseio de peças pequenas leves por meio de um ou mais sistemas de vários eixos
  • Posicionamento simples e tarefas de alimentação
  • Eletrificação de áreas com restrições de custos
  • Substituição de aplicações pneumáticas

Ferramentas on-line, suporte e manutenção