Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
Lazer e entretenimento

Lazer e entretenimento

SEGURANÇA E DESEMPENHO PARA UM ENTRETENIMENTO DE ALTA QUALIDADE.

A indústria do lazer é o segmento de negócios voltado para produtos e serviços relacionados à recreação, entretenimento, esportes e turismo (REST).

O setor enfrenta o desafio de manter seus clientes seguros, ao mesmo tempo que exige flexibilidade e controle para fornecer a melhor experiência possível. Garanta que seus sistemas operem com segurança e desempenho ideais, ao mesmo tempo em que mantém os custos de energia ao mínimo com nossas soluções.

WE MOVE.

Maquinaria de palco

Maquinaria de palco

Tecnologia de ponta e sob medida para máxima segurança e flexibilidade — isso é o que caracteriza nossas máquinas de palco superior. Os acionamentos permitem movimentos altamente dinâmicos, bem como um comportamento confiável, suave e seguro em todos os tipos de modos de operação. Com máquinas de palco inferior, as máquinas geralmente têm dimensões menores do que os acionamentos eletromecânicos. Seu tamanho compacto representa uma vantagem de espaço considerável. Além disso, os acionamentos hidráulicos podem executar movimentos altamente dinâmicos silenciosamente e com surpreendente suavidade. Isso é particularmente benéfico para ascensores de plataforma, ascensores de palco e elevadores de palco.

Instalações de segurança

Instalações de segurança

Para evitar a ocorrência de sobrepressão na área do palco, tecnologia de engenharia de segurança, como dispositivos técnicos de segurança contra incêndio, são instalados para eliminar a fumaça rapidamente, se necessário. A operação confiável e simples é garantida pela independência do fornecimento de eletricidade da rede elétrica, normalmente usando acionamentos de cilindro hidráulico. É prática comum hoje em dia operar dispositivos de segurança de palco hidraulicamente ou combinando um acionamento elétrico com um freio hidráulico, porque esses projetos estão de acordo com os requisitos técnicos de segurança.

Sistemas de controle

Sistemas de controle

A última geração dos sistemas de controle de palco SYB 3.0 da Rexroth combina inovação com mais de 30 anos de experiência em controle de palco e automação. O design modular dos sistemas aumenta a segurança do investimento por meio de alta flexibilidade para todas as tecnologias de acionamento e permite um design de sistema e operação de palco com custo reduzido. A arquitetura do sistema de controle de palco aumenta a disponibilidade e usa tecnologia de engenharia de segurança de ponta. Simulação 3D integrada, vários modos de operação e habilidades multiusuário aumentam consideravelmente a eficiência do fluxo de trabalho para preparar e realizar performances.

Decorações de palco

Decorações de palco

Se quiserem ser uma atração de sucesso, esses conjuntos de decoração especial operados mecanicamente devem funcionar de forma perfeitamente confiável, apesar do uso de engenharia simplificada. Eles também devem ser capazes de montagem e desmontagem rápida. Novamente, a tecnologia de acionamento hidráulico da Rexroth oferece a solução ideal para decoração de palco. Graças ao mínimo de ruído, conjuntos especiais podem ser movidos sem interromper o desempenho. As entradas e saídas são executadas com suavidade, sem solavancos ou trancos e evitando qualquer ruído da decoração.

Suprimento de energia

Suprimento de energia

A sistemática universal “Rexroth para Eficiência Energética” conecta componentes com eficiência otimizada com feedback inovador e distribuição de energia. Mas a Rexroth sempre está de olho em todo o sistema, incluindo todas as suas interações. Os acionamentos elétricos com capacidade de feedback transformam os processos de frenagem em eletricidade para disponibilizá-los a outros acionamentos ou para alimentar a rede.

YOU WIN.

Segurança primeiro

Segurança primeiro

A segurança nos cinemas levanta várias questões associadas à tecnologia, mas também relativas ao controle. A Bosch Rexroth pode reduzir alguns dos possíveis riscos garantindo sistemas de controle seguros, certificados para os níveis SIL 3. Algumas centenas de riscos são identificados, ligados a recursos de segurança; tudo de acordo com os mais altos níveis de segurança SIL 3 e certificados pela TÜV. Segurança em primeiro lugar, em todas as frentes.

Serviço

Serviço

Nossos especialistas em serviço apoiam você durante todo o ciclo de vida de suas máquinas e instalações. Isso permite que você e as operadoras economizem custos e aumentem significativamente a disponibilidade e a eficiência dos sistemas.

Parceria forte e de longo prazo

Parceria forte e de longo prazo

A Rexroth conhece essas demandas melhor do que qualquer outro parceiro para automação de palco e adiciona uma avaliação muito objetiva. Especialistas experientes sempre se concentram nas soluções individuais para levar em consideração todos os fatores para um equilíbrio ideal entre tecnologia e economia.

ESTUDOS DE CASO.

AIDAnova

Engenharia de alta qualidade ajuda a fornecer entretenimento de alta qualidade a bordo do AIDAnova.

Juntamente com engenheiros, desenvolvemos o túnel LED exclusivamente para AIDAnova. É algo que pode produzir efeitos dramáticos completamente novos para o programa de entretenimento e shows repleto de variedades do navio. A tecnologia de palco usada no AIDAnova estabelece novos padrões para o entretenimento em navios de cruzeiro. A maquinaria de palco superior, que projetamos, planejamos e construímos em conjunto com a AIDA Cruises, inclui guinchos de ponto e iluminação adicionais, bem como um guincho de cortina circular. O palco regulável de 360 graus é cercado por três seções de palco aneladas de duas partes que também podem ser rebaixadas. Durante os shows, um técnico de palco opera a maquinaria do palco superior e inferior com um controle de palco Rexroth conjunto.

SERVIÇO

Peças de reposição

Peças de reposição

A Bosch Rexroth oferece um amplo espectro de serviços para reparar, manter e modernizar máquinas heterogêneas.

Saiba mais
Conserto

Conserto

Conserto rápido e de confiança em vez de substituição cara – graças a um reparo rápido, a máquina e a produção podem seguir funcionando.

Saiba mais
Assistência de campo

Assistência de campo

Você precisa de ajuda no local? Nossa assistência de campo Bosch Rexroth oferece suporte durante as operações.

Saiba mais
Modernização

Modernização

Nós transformamos o velho em novo e o novo em mais novo ainda! Devido a nossa experiência, podemos estender significativamente a vida útil de sua linha de produtos com produtividade total com soluções de reequipamento.

Saiba mais