1. Home
  2. Tecnologia linear para máquinas-ferramentas
O cavalete de metal simboliza a fresagem de alta precisão com a tecnologia linear e a automação de processos visando o futuro. Reimagine máquinas-ferramentas

Precisas. Automatizadas. Sustentáveis.

Reimagine máquinas-ferramentas: usinagem de alta precisão. Automação inteligente.

Máquinas-ferramentas com precisão ainda maior? Aumento dos recursos de automação? E melhorado de maneira sustentável? Otimize sua produção com nossas soluções inovadoras de tecnologia linear. Nós demonstraremos como você pode compensar facilmente os efeitos térmicos usando guias lineares patenteadas ou impulsionar sua transformação em novos mercados e aplicações com soluções de automação. Descubra seu potencial de produção. Vamos fazer isso juntos.

Estabilidade do processo e precisão máxima com compensação térmica

Estabilidade do processo e precisão máxima:

Soluções inovadoras para compensação térmica

Otimização de processos com produtos de tecnologia linear

Otimização de processos:

Aumente a eficiência com a tecnologia linear de alta precisão

Automação de processos com sistemas de vários eixos pré-configurados

Automação de processos:

Soluções altamente flexíveis com subsistemas pré-configurados

Uso da transformação como uma oportunidade

Os cubos de gelo no fogo simbolizam a compensação térmica dos componentes da tecnologia linear

Reimagine a alta precisão:
aumente a estabilidade do processo com a compensação térmica.

Melhorar as características térmicas para obter maior estabilidade do processo é sempre um desafio. Sistemas de resfriamento externos são caros. Com a guia de trilhos para compensação térmica TCRS patenteada, pela primeira vez uma solução econômica e flexível está disponível: é possível remover o calor diretamente da guia linear ou introduzi-lo no início da produção. A estabilidade térmica minimiza o desperdício e aumenta significativamente a produtividade, especialmente porque não é necessário realizar reajustes. Consequentemente, as máquinas atingem precisão máxima, maior dinâmica e maior rendimento com condições de processo constantes.

As guias de rolos e de esferas com TRCS são até 75% mais precisas e podem ser facilmente reformadas sem a necessidade de espaço adicional. Em combinação com o sistema de medição integrado IMS, os utilizadores obtêm guias lineares únicas que simultaneamente orientam, medem e controlam a temperatura. Para maior precisão, dinâmica e rendimento. A Bosch Rexroth também oferece unidades de fuso com temperatura controlada mediante solicitação.

Saiba mais sobre a compensação térmica
Saiba mais sobre a compensação térmica
O olho simboliza alta precisão na otimização do processo

Aumentando ainda mais a alta precisão:
tecnologia linear inovadora para otimização de processos.

A qualidade da superfície da peça de trabalho resultante depende em grande parte de guias lineares com execução estável. Os fabricantes de máquinas atingem a precisão exigida no intervalo de µm apenas com inclinação mínima da pulsação. As guias de trilho de rolo e de esferas de alta precisão da Bosch Rexroth garantem esse resultado graças a uma zona de entrada patenteada no patim de esfera. O comportamento silencioso do rolamento garante uma transição suave para usinagem em potência máxima e com baixa vibração. As guias de trilhos perfiladas oferecem um conceito de substituição flexível. Consequentemente, é possível combinar patins de esfera e trilhos perfilados do mesmo tamanho de qualquer maneira, independentemente da classe de precisão. Um conceito especial de lubrificação e vedação reduz os custos de manutenção, possibilitando os mais longos intervalos de relubrificação possíveis. A Bosch Rexroth também oferece instalação rápida e fácil do clipe da faixa de cobertura comprovada. O sistema de medição integrado IMS é tão preciso quanto balanças de vidro, mas não é afetado por sujeira ou impactos. Os conjuntos de fusos planetários e de esferas também oferecem um alto nível de qualidade e variedade aos fabricantes de máquinas-ferramentas. Graças a suas superfícies compactadas, eles também impressionam com as características de funcionamento ideais.

O polvo simboliza a adaptação altamente flexível das soluções individuais para automação de processos.

Elevando o nível da automação de processos:
Desenvolva soluções individuais mais rapidamente com subsistemas altamente flexíveis.

Outra tendência no setor de máquinas-ferramentas são as soluções completas de uma única fonte.

Estamos vendo um aumento nas solicitações por máquinas-ferramentas que incluem peças de trabalho automatizadas e empacotamento de ferramentas. Na Bosch Rexroth, os fabricantes de máquinas encontrarão uma grande variedade de componentes de tecnologia linear e eixos lineares e até mesmo sistemas de vários eixos completos que podem ser facilmente integrados na operação e vinculados ao sistema de controle de nível superior. A plataforma de solução Smart MechatroniX levou ao desenvolvimento de subsistemas para manuseio, distribuição e aplicações de prensas. Para realizar rapidamente trabalhos de manuseio, as empresas de engenharia mecânica podem escolher entre um sistema de vários eixos pré-configurado que, mediante solicitação, incluirá toda a cadeia de energia e gerenciamento de cabos ou um robô linear com software operacional pré-instalado, o Smart Function Kit Handling. As ferramentas eletrônicas digitais possibilitam a seleção, configuração e dimensionamento até 90% mais rápidos. O comissionamento rápido, otimizado ou totalmente automático também faz parte dos pacotes mecatrônicos pré-configurados.

O planeta simboliza o uso de tecnologia linear sustentável que economiza recursos

Uma abordagem integrada à sustentabilidade:
com menos consumo, menos manutenção e presença local.

As bases para a utilização da tecnologia linear, que economiza recursos, são estabelecidas na fase de desenvolvimento e dimensionamento. A Bosch Rexroth possibilita isso há anos, oferecendo orientação específica ao cliente e suporte a aplicações, além de ferramentas de cálculo e de seleção continuamente otimizadas. Isso resulta em soluções feitas sob medida com longa vida útil e alta eficiência energética. A tecnologia linear da Bosch Rexroth é caracterizada por intervalos de manutenção específicos da aplicação, que minimizam o consumo de materiais e até mesmo a lubrificação contínua. Por exemplo, a Rexroth dobrou os intervalos de lubrificação de suas guias de esferas sobre trilho. Isso significa que elas podem ser usadas por até 20.000 km sem relubrificação. Os fusos de esfera podem atingir quatro vezes o número de revoluções. Isso significa que são possíveis até 200 milhões de revoluções sem relubrificação. Também temos instalações de produção e serviço no mundo todo, o que nos possibilita fornecer um serviço local com distâncias curtas.

Entre em contato conosco ainda hoje

Nós não conhecemos apenas nossas tecnologias, mas também o mercado de máquinas-ferramentas de ponta a ponta. Consequentemente, conseguimos encontrar rapidamente a solução ideal para sua produção futura.

Entre em contato conosco ainda hoje