Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 


Tempos de processo auxiliares usados para aumento de eficiência energética

Content
Nome do Projeto Alta pressão interna
Indústria Metal e plástico
Tecnologias Hidráulica
 
 

Maior eficiência energética na formação com alta pressão interna

 

Situação inicial

A formação com alta pressão exige energia de alto pico, neste conceito, dois motores de 200 kW acionavam bombas com pistão axial com controle de potência. Os tempos de processo auxiliar representavam 30%, com um consumo de energia de espera de 67 kWh.

A solução Rexroth 4EE

A Rexroth integrou dois novos controladores de potência com funcionalidade DP, e assim, baixou a pressão operacional nos tempos do processo auxiliar de 290 bar para apenas 95 bar. Reservtaórios adicionais garantem um desempenho dinâmico e os níveis habituais de produtividade.

O resultado

A nova automação reduz o consumo de energia nos tempos do processo auxiliar de 68 kWh para apenas 19.6 kWh. Isto representa uma economia de 70%.

Antes

• Consumo de energia: 147,300 kWh/a

Depois de Rexroth 4EE

• Consumo de energia: 43,000 kWh/a

• Economia: 104,000 kWh/a

 
 

Produto de ponta

 

Experiência e know-how para a sua aplicação

A experiência é especialmente importante quando se trata de construção de planta e engenharia. Nossos especialistas estão totalmente focados nos requisitos da sua indústria. Nós sempre o orientamos em uma base tecnologicamente neutra, priorizando a sua aplicação.