Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 


Economia contínua através do desempenho com base na demanda

Content
Nome do Projeto Controle de calandra
Indústria Máquinas de celulose
Tecnologias Hidráulica
 
 

Maior eficiência energética no controle de calandra

 

Situação inicial

Na solução de acionamento original, um motor de 5,5 kW acionava uma bomba com deslocamento fixo. O fluxo gerado pela bomba deslocava o rolo da calandra uma vez por mês em média e ajustava constantemente a pressão de compactação aos parâmetros fornecidos pela unidade de controle.

A Solução Rexroth 4EE

Uma bomba com velocidade variável da família Sytronix com um conversor de frequência de 3,0 kW ajusta a saída às necessidades do processo. Em operações de manutenção de pressão, ela reduz a saída, de acordo com a força necessária.

O resultado

Uma bomba com velocidade variável da família Sytronix com um conversor de frequência de 3,0 kW ajusta a saída às necessidades do processo. Em operações de manutenção de pressão, ela reduz a saída, de acordo com a força necessária. A nova solução de acionamento reduz o consumo de energia do controle da calandra em até 78%. Os aspectos específicos da tecnologia de fluido já foram considerados no software Sytronix.

Antes

  • Consumo de energia: 24,400 kWh/a

Depois de Rexroth 4EE

  • Consumo de energia 5,400 kWh/a
  • Economia: 19,000 kWh/a
 
 

Produto de ponta

 

Experiência e know-how para a sua aplicação

A experiência é especialmente importante quando se trata de construção de planta e engenharia. Nossos especialistas estão totalmente focados nos requisitos da sua indústria. Nós sempre o orientamos em uma base tecnologicamente neutra, priorizando a sua aplicação.