Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Eficiência energética de troncos de árvores a palitos de sorvete

Content
Nome do Projeto Estação de carregamento de tronco de árvore
Indústria Madeireira
Tecnologias Hidráulica
Alavancas 4EE Design de sistema de energia, componentes eficientes, recuperação de energia, energia conforme demanda
 
 

Maior eficiência energética na indústria madeireira

 

Situação inicial

Em uma laminadora que produz palitos de sorvete, o dispositivo de carregamento carrega os troncos de árvore para linha de produção. Na solução anterior, uma válvula de limitação de pressão controlava o fluxo da unidade com pressão constante.

A solução Rexroth 4EE

Os especialistas da Rexroth substituíram o sistema antigo, onde uma bomba com deslocamento fixo era acionada por um motor assíncrono que funcionava permanentemente a 1800 l/min., por uma bomba com velocidade variável com um reservatório de 4 litros para operações de manutenção de pressão. Nesta aplicação, o Sytronix SvP 7000 consiste de uma bomba com engrenagem interna, um servo-motor síncrono e um conversor de frequência.

O resultado

A nova automação reduz o consumo de energia em 83% na operação de retenção de pressão, melhorando ao mesmo tempo, o comportamento do sistema. Isto facilita a operação. Em todo ciclo operacional, os especialistas calcularam uma economia de energia de 70%.

Antes

  • Consumo de energia de 12 kW em operação de carga parcial

Depois de 4EE Rexroth

  • Consumo de energia de 2 kW em operação de carga parcial
  • Economia: 10 kW em operação de carga parcial
 
 

Produto de ponta

 

Experiência e know-how para a sua aplicação

A experiência é especialmente importante quando se trata de construção de planta e engenharia. Nossos especialistas estão totalmente focados nos requisitos da sua indústria. Nós sempre o orientamos em uma base tecnologicamente neutra, priorizando a sua aplicação.