Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Gerar energia apenas quando o processo necessita

Content
Nome do Projeto Prensa para plástico
Indústria Máquinas para plástico
Tecnologias Hidráulica, acionamentos elétricos
 
 

Maior eficiência energética em prensas para plástico

 

Situação inicial

As prensas para plástico trabalham com altas forças e longos períodos de retenção. Nestas fases de carga parcial, o sistema precisa de pouco ou nenhum fluxo, visto que ele aplica forças de retenção sem usar energia, fechando as válvulas.

A solução Rexroth 4EE

O fabricante de máquinas substituiu o acionamento com velocidade constante original pela unidade hidráulica com um acionamento com bomba de velocidade variável da família Sytronix. Ele reduz a velocidade rotacional, como necessário. Além desta economia de energia direta, o Sytronix também reduz a potência de arrefecimento requerida para o sistema hidráulico em mais de 80 por cento nesta aplicação.

O resultado

A nova solução de automação com os princípios Rexroth 4EE reduz o consumo de energia em 78% sem perda de performace.

Antes

  • Processo operacional: 67,000 kWh/a
  • Processo auxiliar: 45,000 kWh/a
  • Total: 112,000 kWh/a

Depois de Rexroth 4EE

  • Processo operacional: 17,700 kWh/a
  • Processo auxiliar: 7,300 kWh/a
  • Total: 25,000 kWh/a
  • Economia: 87,000 kWh/a
 
 

Produto de ponta

 

Experiência e know-how para a sua aplicação

A experiência é especialmente importante quando se trata de construção de planta e engenharia. Nossos especialistas estão totalmente focados nos requisitos da sua indústria. Nós sempre o orientamos em uma base tecnologicamente neutra, priorizando a sua aplicação.