Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 


Até 10.000 litros de economia

Content
Nome do Projeto Trator de 90 HP
Indústria Agricultura
Tecnologias Hidráulica mobil
Alavancas 4EE Design de sistema de energia, componentes eficientes, recuperação de energia, energia conforme demanda
 
 

A bomba de pistão axial com deslocamento variável reduz o consumo de combustível

 

Situação inicial

Tradicionalmente, para manter os custos baixos, o fabricante equipava os tratores da classe de 90 HP com sistemas de centro aberto, usando uma bomba com deslocamento fixo para a hidráulica de trabalho. Estes sistemas oferecem uma energia hidráulica máxima o tempo todo, qualquer que seja a velocidade do motor a diesel.

A solução Rexroth 4EE

Pela primeira vez, a bomba de pistão axial A1VO com deslocamento variável oferece aos fabricantes uma opção com eficiência de custo, permitindo que eles aproveitem, na classe de 90 HP, os benefícios de um sistema de sensor de carga, também conhecido em tratores maiores. Esta solução concentra a energia hidráulica como necessário e a nova bomba realiza a economia de combustível mais significativa na faixa de carga parcial, tal como o levantamento de cargas médias.

O resultado

Nas operações do dia a dia, o sistema hidráulico funciona na faixa de carga parcial em aproximadamente dois terços do tempo. Através do fornecimento apenas da energia que realmente é necessária ao sistema hidráulico, a A1VO reduz o consumo de diesel significativamente neste modo de operação, comparada às bombas com deslocamento fixo. A economia de combustível corresponde a até 15%, considerando uma vida útil típica de 6.000 horas, os tratores equipados com A1VO usam até 10.000 litros menos de combustível diesel.

Vantagens

  • Desempenho baseado na demanda
  • Economia de combustível de até 15%
  • Possível redução de CO2 - 5,3 t/a
 
 

Know-how da indústria para soluções customizadas