Recuperar e aproveitar energia de frenagem

Content
Nome do
Projeto
Sistema de frenagem regenerativa
hidrostática
Indústria Veículos comerciais, ônibus
Tecnologias Hidráulica mobil, eletrônica mobil
Levers Design de sistema de energia, componentes eficientes, recuperação de energia
 
 

O acionamento híbrido hidráulico para uso em curta distância

 

Situação inicial

Veículos de coleta de resíduo, serviços de entrega ou ônibus no trânsito local aceleram e freiam novamente em intervalos muito curtos. Esta aceleração frequente de repouso gera um consume muito alto de combustível.

The Rexroth 4EE-solution

O Sistema de Frenagem Regenerativa Hidrostática (HRB) é um acionamento híbrido hidráulico que armazena energia em um acumulador tipo balão, através de uma unidade de pistão axial integrada na linha de propulsão. Com a aceleração, a bomba passa para a operação do motor e libera o motor a diesel.

O resultado

HRB reduz o consume de diesel em até 35% e consequentemente, também reduz as emissões de escapamento. Além disto, o sistema reduz o desgaste do freio.

Vantagens

  • Sistema livre de desgaste
  • Funciona sem causar flutuações de temperatura
  • Encaixa-se em conceitos de veículo existentes