Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 


Bloco de controle com sistema de distribuição de fluxo independente de carga

Content

O novo bloco de controle RS12 com sistema de distribuição de fluxo independente de carga (LUDV) mantém os parâmetros em uma escavadeira compacta dentro de uma ótima faixa, independente da pressão de carga. Em função disto, a distribuição de fluxo solicitada pelo operador é fornecida, não importando qual combinação de movimentos da máquina esteja sendo realizada. Isto se deve ao novo layout dos canais internos, que reduzem a queda de pressão da linha P para os orifícios do usuário e dos orifícios do usuário para o canal T. O sistema de controle de quatro vias baseado no princípio de centro fechado permite uma otimização ainda mais rápida dos parâmetros de controle para cada válvula direcional. Isto reduz o tempo de desenvolvimento para novos modelos de máquina. Além disto, o fabricante tem um grau de flexibilidade muito maior para realizar funções adicionais, porque o sistema permite a adição de um segundo ou terceiro elemento de controle no circuito hidráulico sem uma bomba adicional.

Benefícios

  • Sistema de distribuição de fluxo independente de carga (LUDV)
  • Redução da queda de pressão
  • Flexiblidade
  • Pode ser expandido sem bomba adicional