Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Conceitos integrados para recuperação de energia

Content
Nome do Projeto Planta de embalagem
Indústria Embalagem e processamento
Tecnologias Acionamentos elétricos
Alavancas 4EE Design de sistema de energia, componentes eficientes, recuperação de energia, energia conforme demanda
 
 

Maior eficiência energética em plantas de embalagem

 

Situação inicial

A planta de embalagem apresentava um consumo de energia de 60 kWh. A energia para o sistema servo convencional era fornecida através de um resistor de drenagem comum retificador de energia.

A solução Rexroth 4EE

A Rexroth instalou um conceito abrangente e integrado para a recuperação de energias de frenagem. O conceito aproveita a alimentação de grade, amortecimento em módulos de capacidade e troca de energia, através de um circuito intermediário de 750 V. Os motores síncronos de alta eficiência reduzem ainda mais o consumo de energia.

O resultado

O conceito integrado para recuperação de energia reduz o consumo de energia da planta de embalagem em 25%.

Antes

  • Consumo de energia: 60.0 kW

Depois de 4EE Rexroth

  • Consumo de energia: 45.0 kWh
  • Economia: 15.0 kWh
 
 

Produto de ponta

 

Do desenvolvimento de conceito ao startup do sistema

Com a abordagem sistemática Rexroth 4EE, nossos especialistas de indústria e tecnologia ajudarão você a identificar e realizar toda economia de energia potencial em sua aplicação. Isto permitirá que você atenda os requisitos de seus clientes de menor consumo de energia e produtividade máxima.