Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

A tecnologia de acionamento descentralizado substitui os painéis de controle de ar condicionado

Content
Nome do Projeto Sistema de distribuição de pacote
Indústria Movimentação de materiais
Tecnologias acionamentos elétricos e controles
Alavancas 4EE Design de sistema de energia, componentes eficientes, recuperação de energia, energia conforme demanda
 
 

Maior eficiência em uma instalação de separação de pacotes

 

Situação inicial

O operador queria otimizar a eficiência energética de uma instalação de separação de pacote. Ela era equipada com tecnologia de acionamento convencional e painéis de controle de ar condicionado.

A solução 4EE Rexroth

Os consultores de eficiência energética analisaram toda planta e substituíram os acionamentos convencionais pelos inversores com motor integrado IndraDrive Mi, eliminando a necessidade de painel de controle de ar condicionado. Além disto, a nova solução de automação usa características como alimentação de grade, amortecimento de energia com módulos de capacidade e troca de energia, usando um circuito intermediário para maior economia de energia.

O resultado

Com a mudança para um sistema de acionamento descentralizado e recuperação consistente de energia em excesso, o operador pode reduzir o consumo de energia em 35%.

Antes

  • Consumo de energia: 119,500 kWh/a

Depois de 4EE Rexroth

  • Consumo de energia: 77,500 kWh/a
  • Economia: 42,000 kWh/a
 
 

Produto de ponta

 

Do desenvolvimento de conceito ao startup do sistema

Com a abordagem sistemática 4EE Rexroth, nossos especialistas de indústria e tecnologia ajudarão você a identificar e realizar toda economia de energia potencial em sua aplicação. Isto permitirá que você atenda os requisitos de seus clientes de menor consumo de energia e produtividade máxima.