Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Características da Fábrica Inteligente

  • Características da Manufatura Inteligente
    Características da Manufatura Inteligente Características da Manufatura Inteligente

    Características da Manufatura Inteligente

    Baseados em nossa experiência com projetos pilotos em nossas próprias plantas, identificamos sete características essenciais que são necessárias para a implementação de Indústria 4.0.

  • Criando a Fábrica Inteligente
    Criando a Fábrica Inteligente Criando a Fábrica Inteligente

    Criando a Fábrica Inteligente

    A Fábrica Inteligente está se tornando, rapidamente, um lugar real, onde a tecnologia e o conhecimento desenvolvido sob Indústria 4.0 serão colocadas em prática.

A fábrica inteligente realizará a promessa e o potencial de Indústria 4.0. Em muitos casos, um ponto de inflexão é atingido, onde a indústria e fabricantes de máquinas estão envolvidos ativamente na implementação de manufatura inteligente.

Baseados em nossa experiência com projetos pilotos em nossas próprias plantas, identificamos sete características essenciais que são necessárias para a implementação de Indústria 4.0.

Contate-nos

Estamos prontos para ajudá-los no desenvolvimento de soluções para Fábrica Inteligente. Entre em contato com suas perguntas e desafios!

 
 

Pessoas como participantes chave

 

As funções de assistente digital, local de trabalho inteligente oferecem suporte às pessoas com informações relacionadas à produção e melhor ergonomia, aumentando o nível de individualização do ambiente de trabalho. A Bosch Rexroth oferece inúmeras soluções de hardware e software. Isto se inicia nas áreas de montagem, que podem identificar trabalhadores automaticamente e criar um ambiente de trabalho customizado ao trabalhador, mostrar instruções ao trabalhador, que são orientadas para seu conhecimento e oferecer a ele ferramentas e dispositivos de montagem inteligentes, com operação intuitiva.

 

Inteligência distribuída

 

Os componentes de automação inteligentes, descentralizados com software integrado realizam suas tarefas de maneira independente, de acordo com as especificações de sistemas superiores e tomam decisões autônomas. A Bosch Rexroth é uma pioneira da inteligência descentralizada com acionamentos e controles de movimento eletrônicos inteligentes para acionamentos hidráulicos. A inteligência distribuída é um requisito básico para máquinas modulares e instalações flexíveis, que se ajustam às mudanças de mercado e condições de fabricação.

 

Integração rápida e configuração flexível

 

Com o “Plug and Produce”, pessoas, máquinas, processos e o fluxo de produtos fazem parte de uma rede. Ferramentas de software simplificam várias etapas da máquina inteligente: comissionamento, integração e (re)configuração, assim como manutenção preventiva de todos os componentes, módulos e máquinas.

Nosso Open Core Engineering inclui todas as ferramentas de software, funcionalidades e padrões abertos para uma engenharia de software inteligente e de rápida integração. Os softwares assistentes de configuração e ferramentas de software oferecem suporte aos engenheiros de comissionamento, operadores e técnicos de manutenção em suas tarefas para reduzir a complexidade. O Open Core Engineering permite que os usuários trabalhem com seu ambiente de desenvolvimento e linguagens de programação preferidos do mundo TI, para maximizar a eficiência e a versatilidade do desenvolvimento da automação.

 

Padrões abertos

 

Os Padrões Abertos de fabricação e são independentes de plataforma, constituem a base para a integração horizontal e vertical e assim, permitem a troca direta de informações na rede de valor.

Oferecemos suporte para padrões abertos como Sercos, IEC 61131-3, PLCopen ou OPC UA. Com interfaces multi-Ethernet e Open Core Engineering, a Bosch Rexroth abriu totalmente a automação para o mundo da TI.

 

Representação Virtual em tempo real

 

Todos os componentes e objetos são mostrados como representações virtuais e em tempo real de todo o processo da cadeia de valor. Estes elementos virtuais estão ligados diretamente às suas versões físicas e oferecem informações para a melhoria contínua do processo em tempo real.

Os componentes e sistemas de automação Bosch Rexroth registram todos os dados relevantes, usando suas próprias funções de software e sensores trocam estes dados através de interfaces multi-Ethernet. As soluções de Indústria 4.0, tais como ActiveCockpit avaliam os dados relevantes e os exibem em tempo real. Isto oferece uma base de informações sólidas aos operadores e gerentes, para rápidas melhorias do processo, na medida em que a produção prossegue.

 

Gerenciamento de ciclo de vida digital

 

A rede com os dados de todos os componentes de automação, máquinas, processos e produto – do desenvolvimento, produção à reciclagem – diminui o tempo de desenvolvimento e consequentemente os custos para linhas de fabricação inteligentes totalmente novas e modernizações de plataformas existentes. Além disto, isto garante também o design orientado por aplicação de todos os componentes.

A Bosch Rexroth oferece suporte para o gerenciamento de ciclo de vida com simulações baseadas no modelo para sistemas de logística.. Os OEMs podem validar e otimizar a interação entre hardware e software em um sistema virtual, paralelamente ou antes da montagem da máquina. Elas economizam tempo e podem levar novos designs ao mercado com maior rapidez.

 

Rede de Criação de Valores Segura

 

A proteção patrimonial e a segurança para Indústria 4.0 incluem a proteção de pessoas contra riscos relacionados a maquinário (segurança), assim como a proteção das instalações de produção e TI corporativa contra ataques e falhas do ambiente coporativo (proteção patrimonial). Isto envolve a proteção de dados confidenciais e a prevenção de mau-funcionamento intencional e não intencional.

A Bosch Rexroth trabalha com todos os comitês relevantes de normatização para segurança e já está implementando a tecnologia mais atualizada. Cada vez mais, os componentes e soluções inteligentes da Bosch Rexroth têm uma identidade digital à prova de falsificação — um importante pré-requisito para proteger as redes de criação de valor.