Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
 

Indústria 4.0 - Tecnologia de Fábrica Inteligente

Como líder na fabricação de produtos e soluções com configuração de futuro, estamos conduzindo a próxima revolução indústria e a implementação da Indústria 4.0 hoje. Oferecemos uma ampla variedade de acionamentos, controladores inteligentes e soluções de sistema completos - todos com total integração de T.I. As soluções Rexroth tornam os processos de produção mais eficientes e flexíveis, com complexidade reduzida e tempos de parada significativamente mais curtos – e não apenas para o futuro, mas agora!

 

WebConnector – Tradutor universal para loT

WebConnector é uma interface de comunicação independente de plataforma, rápida e de fácil programação para diálogo entre automação, web e aplicativos T.I.


 

Rexroth ActiveCockpit

Como uma plataforma de comunicação interativa para a indústria, ActiveCockpit processa e visualiza os dados da produção em tempo real.

 


 

IndraMotion MLC

No sistema de controle IndraMotion MLC, automação de máquina baseada em PLC e as tecnologias baseadas de T.I estão reunidas para formar um sistema uniforme completo para todas as tarefas automatizadas.

IndraMotion MTX CNC system

IndraMotion MTX é a plataforma CNC única, flexivél com PLC integrado.

 


 

Sistema de Movimento Linear LMS

O Sistema de Movimento Linear (LMS) é uma plataforma única de fácil integração nas aplicações do cliente, para transporte e posicionamento de materiais e produtos.

IndraControl XM

O controlador IndraControl XM oferece a mais recente tecnologia com um design robusto, para diferentes aplicações de lógica e de movimento.

 


 

IndraControl L

O controlador IndraControl L para sistemas de lógica e movimento se encaixa com flexibilidade, consistência e transparência em uma ampla variedade de estruturas de automação.

IndraControl FM

O controlador IndraControl FM combina PLCs de máquina, I/O e a Interface Open Core Interface para aplicações de Indústria 4.0 e é projetada especialmente para conceitos de automação sem gabinete (IP67).

 


 

IndraDrive servo drives

Os servos acionamentos IndraDrive são componentes de automação inteligentes que abrangem faixas de 100 W a 4 MW.

IndraDrive Mi tecnologia de acionamento sem gabinete

A mais recente geração de sistema de acionamento sem gabinete IndraDrive Mi pode ser adaptada às condições individuais como nenhum outro sistema de acionamento descentralizado.

 


 

Servomotores síncronos IndraDyn S MS2N

A geração de motor IndraDyn S MS2N da Rexroth combina dinâmica com dimensões compactas e excelente eficiência energética.

Unidade Hidráulica Pequena CytroPac

CytroPac é uma unidade hidráulica padrão compacta e com eficiência energética. Graças ao seu design inovador, todas as funções chaves são integradas à unidade hidráulica.

 


 

ABPAC

ABPAC é uma nova unidade hidráulica padrão para a linha de produto de faixa média. Com inteligência e pacotes de sensor opcionais, as unidades hidráulicas registram continuamente todos os status operacionais, mostram as condições de desgaste e se comunicam através de interfaces abertas com controles de nível mais altos ou dispositivos móveis.

Sistema de Medição Integrado IMS-A

Altamente preciso e sem nenhum contato, o sistema de medição integrado IMS-A é um módulo mecatrônico com sua própria unidade eletrônica de avaliação, que reconhece a posição em movimento linear e a transmite para sistemas de nível mais alto.

 


 

Parafusadeira Nexo sem fio com Wi-Fi

Com o seu sistema de controle integrado, as parafusadeiras sem fio com wifi funcionam em ambientes de rede, comunicando com sistemas de dados de nível mais alto, através de um sistema operacional baseado em browser.

Controle de Solda de Média Frequência PRC7300

O controle de solda PRC7300 garante a confiabilidade bem como a mais alta qualidade para os processos de solda.

 


 

ODiN – Manutenção Preditiva

A rede de Diagnóstico Online ODiN é uma plataforma de serviço baseada na nuvem que coleta informações operacionais de sistemas hidráulicos durante toda sua vida útil, para detectar desgaste o mais cedo possível.

Sistema de treinamento de mecatrônica modular mMS4.0

O sistema de treinamento mMS4.0 é um sistema de produção compacto e completo de Indústria 4.0 – ideal para treinamento de mecatrônica.

 


 

IAC-Multi-Ethernet

A IAC-Multi-Ethernet é uma plataforma reguladora OBE para acionamentos hidráulicos. Apresenta um regulador de engrenagem hidráulico em cascata para um controle hidráulico otimizado.

Controle de Movimento Hidráulico HMC

O controlador avançado de movimento HMC é uma unidade de controle digital com um controlador de eixo integrado e funcionalidade IEC61131-3 PLC.

 


 

RFID ID 200

Antenas são integradas no sistema de controle superior através de modelos de comunicação com Ethernet ou interfaces PROFIBUS DP.