Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Distância de frenagem reduzida para 18 milímetros

Content
Designação do projeto Modernização de uma laminadora
Indústria Processamento de borracha
Tecnologia Hidráulica
 
 

Parada de cargas grandes com segurança

 

Aumentar a produtividade de um sistema instalado e melhorar a segurança de uma maneira conforme com as normas através da modernização: Este era o objetivo da produtora de borracha natural francesa Le Joint Français em Saint-Brieuc, França. Para a subsidiária do grupo Hutchinson, os Especialistas em Segurança da Rexroth desenvolveram um sistema de acionamento Hägglunds para laminadoras, que substitui um acionamento eletromecânico.

As unidades de transmissão hidráulicas com alto torque de partida e velocidade rotacional variável permitem uma parada segura com uma distância de frenagem significativamente menor que a solução antiga. A solução antiga não atingia a distância de frenagem de 350 mm especificada na norma EN 1417. A nova solução da Rexroth supera este requisito. Os testes realizados durante o comissionamento mostraram que o ângulo de rotação final na parada da máquina é de aproximadamente 3 graus. Isto corresponde a uma distância de frenagem de 18 milímetros. A solução da Rexroth reduz a distância de frenagem em mais de 95 por cento e assim, aumenta significativamente a segurança para o operador.

A solução completa da Rexroth inclui um motor hidráulico Hägglunds, uma válvula de parada de emergência, acessórios pré-montados, uma unidade de transmissão hidráulica com velocidade variável, assim como serviços de suporte durante a montagem e o comissionamento. A modernização foi concluída em poucas semanas.

Vantagens

  • Modernização do sistema
  • Solução de multitecnologia
  • Distância de frenagem reduzida
  • Sistema de frenagem livre de manutenção
  • Supera a norma EN 1417
 
 

Sua consultoria pessoal de segurança de máquina

Nossos Especialistas em Segurança ajudam você a reduzir os riscos de acidente e a aumentar a produtividade. Para isto, analisamos seu sistema e seus processos como um todo. Recomendamos medidas eficazes para a segurança da máquina e a ergonomia do local de trabalho. Além disto, oferecemos suporte no mundo todo, quando se trata da implementação de normas e exigências legais.