Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Teatro Bolshoi:
600 acionamentos sob controle seguro o tempo todo

Content
Designação do projeto Renovação completa da automação de palco
Indústria: Tecnologia de palco
Tecnologias Tecnologia de controle de palco, acionamentos elétricos, hidráulica
 
 

Operação segura de palco com mais de 600 acionamentos.

 

É um dos mais famosos palcos no mundo: O Teatro Bolshoi em Moscou. Como empreiteira geral, a Bosch Rexroth planejou, instalou e comissionou um dos sistemas de automação de palco mais modernos. Ele inclui mais de 600 acionamentos elétricos e hidráulicos, assim como tecnologia de controle de palco para maquinário superior e inferior. Neste contexto, a segurança é crucial, porque os atores e técnicos trabalham sob cargas suspensas.

Também na tecnologia de palco, novas descobertas e o progresso técnico mudam a tecnologia de segurança. Isto se aplica particularmente a acionamentos de alto desempenho no maquinário de palco superior e inferior. Em uma bancada de teste, desenvolvida especificamente para sistemas de acionamento de tecnologia de palco, os engenheiros da Rexroth realizaram séries extensivas de teste para paradas de emergência. O resultado: Na configuração de teste que correspondia às condições em um teatro, cargas superiores a duas vezes a carga nominal ocorreram em cargas em movimento e na máquina. Assim, todos os componentes envolvidos na transmissão de potência devem ser construídos para serem mais robustos.

Na bancada de teste para guindastes, as instalações de segurança operadas hidraulicamente recentemente desenvolvidas da Rexroth mostram um comportamento de parada de emergência significativamente mais fácil. Isto afeta os dois problemas: Protege contra cargas em movimento e libera menos forças que impactam a construção global. No caso destes acionamentos, a carga real corresponde ou é até mesmo menor que duas vezes a carga nominal.

A tecnologia de controle de palco Rexroth SYB 3.0 oferece o mais alto nível de segurança em todas as construções. Tecnologia de sensor inteligente e numerosas características de software do controle de palco Rexroth evitam a ocorrência de situações perigosas. Assim, o wizard de colisão apóia o operador, para que os movimentos no sistema sejam realizados com segurança. Antes e durante o movimento, o software avisa o operador sobre conflitos dando tempo suficiente para que o operador reaja. As medidas de segurança são conformes com os requisitos estritos do Nível 3 de Integridade de Segurança, de acordo com a EN 61508.

Vantagens

  • Design seguro de guindaste, considerando as cargas máximas medidas durante paradas de emergência
  • Tecnologia de controle de palco segura
  • Assistentes de software inteligentes para funções de segurança automatizadas
 
 

Produto de ponta

 

Sua consultoria pessoal de segurança de máquina

Nossos Especialistas em Segurança ajudam você a reduzir os riscos de acidente e a aumentar a produtividade. Para isto, analisamos seu sistema e seus processos como um todo. Recomendamos medidas eficazes para a segurança da máquina e a ergonomia do local de trabalho. Além disto, oferecemos suporte no mundo todo, quando se trata da implementação de normas e exigências legais.