Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Prensas seguras com controles hidráulicos Rexroth

Content

Realizando as funções hidráulicas em aplicações de prensa com facilidade e segurança: o novo controle modular de prensa tipo M da série 4X combina funções padrão e relevantes para segurança no módulo básico. O módulo da prensa é um controle de prensa hidráulica projetado para ser integrado de acordo com a EN693 ou em máquinas para plástico e borracha, de acordo com a EN289. A área de aplicação industrial é ampliada para incluir todos os tipos de máquinas, cujos movimentos de fechamento devem ser conformes com os requisitos de segurança das normas mencionadas acima.

Numerosas funções padrão no modulo básico, tais como sensor de carga, ajustes de capacidade de prensa sem estágio, transferência de carga com movimento rápido ou circuito diferencial abrangem em torno de 50% das aplicações em prensas e máquinas para plástico e borracha. Além disto, os módulos básicos também são equipados para adição da placa de controle IH15. Eles são responsáveis pelo tratamento do óleo de controle para a regulagem da bomba e válvulas operadas por piloto.

Benefícios

  • Função padrão e de segurança em um módulo básico
  • Complementos modulares
  • Funções de segurança até PL e Cat. 4, de acordo com a ISO 13849
 
 

Medidas de proteção contra risco (*1)

  • Prevenção de queda não intencional abaixo do próprio peso
  • Prevenção de queda não intencional abaixo do próprio peso na volta
  • Prevenção de partida não intencional do estado ocioso
  • Interrupção do movimento perigoso
  • Velocidade lenta de um canal no caso de ajustes de comando com reinicialização automatizada

(*1) Apenas o controle hidráulico está envolvido. Elementos de controle adicionais (atais como características de proteção e lógica elétrica) são necessários para a função de segurança completa.