Eficácia sistemática de custo e segurança

Content

Atinja seu objetivo com mai rapidez através das soluções de sistema completas Segurança Embarcada

Soluções abrangentes com interfaces customizadas e componentes otimamente coordenados, assim como controle de segurança que crescem com suas tarefas: Esta é a fórmula da Segurança Embarcada para segurança máxima da máquina e mais produtividade. Assim, as funções de segurança integradas no controle de SafeMotion aumentam a disponibilidade de máquinas. Para algumas intervenções manuais nas máquinas, é só colocar os eixos envolvidos na condição segura. As paradas da máquina são minimizadas: Em seguida, a produção pode ser reiniciada imediatamente.

Segurança Embarcada

  • Controles de segurança escalonáveis
  • Soluções de uma única fonte
  • Segurança integrada em controle
  • Maior disponibilidade da máquina
 
 

Segurança implementada na prática

Sistema seguro de laminadora

Como a Bosch Rexroth atualizou sistemas de diferentes fabricantes e com diferentes anos de fabricação, para tecnologia de segurança de ponta.

Distância de frenagem reduzida em mais de 95%

Como a Bosch Rexroth reduziu para 18 mm a distância de frenagem de uma planta de mistura de borracha natural, no caso de uma parada segura.

Tecnologia de palco segura

Como, o tempo todo, o sistema de controle de palco Rexroth controla com segurança mais de 600 acionamentos no Teatro Bolshoi.

 
 

Sempre no lado seguro com a Bosch Rexroth

Uma solução de segurança econômica para cada nível de automação: Em software e hardware e com a experiência adquirida com milhares de aplicações em uma ampla variedade de indústrias. Fique no lado seguro o tempo todo – com os produtos e serviços Rexroth para segurança da máquina econômica e conforme com a norma.