Brazil Português
Portfólio eLION

Portfólio eLION

Portfólio de soluções, formado por componentes com integração total entre si,
para eletrificar maquinário off-highway.

Alta tensão eLION

Motor eLION

Motor eLION

  • Motores síncronos de ímã permanente com relutância
  • Variantes modulares e escaláveis – até 230 kW de potência nominal
  • Desenvolvido para várias funções de veículos off-highway
  • Facilmente integrado usando interfaces mecânicas padronizadas
  • Alta eficiência
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
Inversor eLION

Inversor eLION

  • Design off-highway robusto com comunicação CAN J1939
  • Funções de segurança de acordo com a ISO 13849 e com a 25119
  • 3 classes de potência
  • Alta capacidade de sobrecarga
  • Montagem simples usando conectores rápidos

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
Tecnologia de transmissão eLION

Tecnologia de transmissão eLION

  • Desenvolvido para soluções móveis acionadas por rodas e eixos
  • Compacto e robusto com alta eficiência
  • Projetado para motores elétricos de alta velocidade
  • Transferência suave
  • Torque máximo de saída 7.650 Nm (dropbox) e 42.000 Nm (acionamento por cubo)
Fichas técnicas
Fichas técnicas
Carregador integrado eLION

Carregador integrado eLION

  • Design robusto para aplicações off-highway
  • Carregador CA unidirecional e aparelho de controle de carregamento CC rápido integrado
  • Possibilidade de ligação à rede monofásica (19 kW) e trifásica (22 kW)
  • Operação paralela até 88 kW
  • Facilmente integrado usando conectores rápidos

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
Conversor CC/CC eLION

Conversor CC/CC eLION

  • Design robusto para aplicações off-highway
  • Conversão de alta para baixa tensão
  • Conversor de energia isolado galvanicamente de 12 e 24V
  • Design modular pronto para uso
  • Integração flexível com possibilidade de até 4 dispositivos paralelos
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
Cabos eLION

Cabos eLION

  • Cabeamento de baixa e de alta tensão
  • Conector do codificador multicore de 17 polos
  • Conector de alta tensão (CC/CA) diferenciado por cor de 1 polo com travamento rápido
  • Resistente a produtos químicos
  • Cabo EMC blindado

Fichas técnicas
Fichas técnicas

Baixa tensão eLION

Motor de baixa tensão eLION

Motor de baixa tensão eLION

  • Motores síncronos de ímã permanente com relutância
  • Variantes modulares e dimensionáveis com até 47 kW de potência nominal
  • Desenvolvido para várias funções de veículos off-highway
  • Facilmente integrado usando interfaces mecânicas padronizadas
  • Alta eficiência
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
Inversor de baixa tensão eLION

Inversor de baixa tensão eLION

  • Design off-highway robusto com comunicação CAN J1939
  • Funções de segurança de acordo com ISO 13849
  • 3 classes de potência
  • Alta eficiência
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA