Soluções eLION

Soluções eLION

Soluções perfeitamente combinadas, adaptadas às normas do mercado e de fácil integração em vários veículos off-highway.
Segurança funcional

Segurança funcional

  • De acordo com ISO 13849-1, 25119 e 19014 sobre máquinas off-highway
  • Nível de segurança até a categoria 3, PL d e AgPL d
  • Tempo rápido de reação local (< 5 ms)
  • Desligamento seguro do torque via CAN e/ou pino
  • Sinais seguros para funções de segurança
  • Intertravamento de alta tensão

Ouça o podcast Deep Dive

Soluções acionadas por rodas

Soluções acionadas por rodas

  • Caixa de transmissão planetária compacta de 3 ou 4 estágios
  • freio de segurança e de estacionamento estático integrado com operação hidráulica
  • Torque de saída de até 42.000 Nm
  • Projetado para motores elétricos de alta velocidade
  • Desconexão mecânica opcional
Soluções acionadas por eixo

Soluções acionadas por eixo

  • Caixa de transmissão de 1 e 2 velocidades (dropbox)
  • Torque de saída máx. de até 7.650 Nm
  • Transferência rápida e suave (<< 1 s)
  • Projetado para motores elétricos de alta velocidade
  • Esforço mínimo de instalação e alinhamento flexível
Soluções Sytronix e de implementação

Soluções eOC eLION para implementação hidráulica

  • Bomba direta e engate do motor
  • Interfaces de bombas padronizadas de acordo com a SAE J744 e a ANSI B92.1
  • Deslocamento variável
  • Controle de pressão, potência e fluxo de volume
  • Conjuntos de uma ou várias bombas
  • Estratégias de velocidade com operação otimizada para eficiência, operação otimizada para NVH e operação otimizada termicamente
Soluções com integração perfeita

Soluções com integração perfeita

  • Componentes elétricos perfeitamente integrados uns aos outros
  • Classe de proteção até IP6K7 e IP6K9K
  • Compacto e modular para dimensionamento de potência e torque
  • Grande alcance de potência (até 200 kW) – ideal para várias funções do veículo
  • Interfaces CAN J1939
Gerador eLION de controle de potência

Gerador eLION de controle de potência

  • Controle da trajetória de potência para máquinas diesel-elétricas
  • Não requer bateria de buffer
  • Controle de limite de carga extremamente rápido