Drive & Control Academy
Termos e Condições Gerais

Content

Ao efetuar a Inscrição em um dos treinamentos oferecidos pela Bosch Rexroth, o participante aceita todas as previsões que constam nestas Condições Gerais.

No valor de investimento de cada treinamento constante no programa anual estão inclusos: material didático, almoço, coffee break e certificado. Não estão inclusos (e, portanto, devem ser arcados diretamente pelo participante): hospedagem, deslocamento e outras despesas.

1. Após efetuar a solicitação de sua inscrição o participante receberá um e-mail de confirmação. Somente após receber esta a confirmação o participante estará efetivamente inscrito no treinamento. A Bosch Rexroth se reserva o direito de cancelar eventuais turmas de treinamento em decorrência da necessidade de se atingir um número mínimo de inscritos. Em caso de cancelamento do treinamento, a Bosch Rexroth se compromete a informar o participante com antecedência de até 10 (dez) dias úteis contados da data prevista para o treinamento.

1.1 Caso ocorra o cancelamento do treinamento pela Bosch Rexroth, não será devido qualquer valor a título de indenização ou ressarcimento de despesas eventualmente havidas pelo participante. O cancelamento do treinamento implicará apenas na eventual devolução de valores já pagos pelo participante, caso não seja possível a escolha de nova data.

2. Inscrição: todos os dados do formulário devem ser preenchidos por completo e corretamente, a fim de garantir o fluxo completo de comunicação entre a Bosch Rexroth e o participante.

3. Confirmação da inscrição: será efetivada a inscrição do participante após a conclusão das seguintes etapas:

3.1 Preenchimento integral do formulário conforme item 2

3.1.1 Pessoa física: após o preenchimento do formulário de inscrição conforme item 2, o comprovante de pagamento deve ser enviado até 10 dias úteis antes do início do treinamento para o e-mail edivaldo.goes@br.bosch.com. No comprovante de pagamento deve constar o nome do participante e a data do treinamento a ser realizado.

3.1.2 Pessoa jurídica: após o preenchimento integral do formulário conforme item 2, as exigências de pagamento e de nota fiscal serão analisadas e a Bosch Rexroth comunicará a forma de pagamento e a confirmação do treinamento.

3.2 Confirmação da Rexroth quanto a efetivação da inscrição.

4. Cancelamento da Inscrição:

4.1 O prazo para cancelamento da inscrição é de 10 (dez) dias úteis antes do início do treinamento, através do e-mail edivaldo.goes@br.bosch.com. Caso isso não ocorra a Bosch Rexroth se reserva o direito de cobrar no-show.

4.2 O não comparecimento ocasionará na cobrança do valor integral do treinamento, sem a possibilidade de utilização do valor em outros treinamentos.

4.3 Caso seja cancelado o treinamento devido ao não atingimento do número mínimo de inscritos, os participantes confirmados poderão reagendar o curso para as próximas datas constantes no programa de treinamentos do ano vigente. Caso não seja possível a opção por nova data, a Bosch Rexroth efetuará a devolução dos valores pagos.

5. Responsabilidade do participante / da empresa:

5.1 Ao final do treinamento o participante deverá ter um índice mínimo de presença de 75% para receber o certificado;

5.2 O material disponibilizado nos treinamentos não deve ser copiado ou reproduzido sem autorização prévia da Bosch Rexroth, garantidos por direitos autorais.

 

Em caso de dúvidas, contate nossa equipe de treinamentos.

 

- Edivaldo Góes

E-mail: edivaldo.goes@br.bosch.com

Telefone: (11) 2119-5729