Reducerea emisiilor de CO2, securizarea lanțului de aprovizionare, atenuarea impactului deficitului de lucrători calificați: sectorul ingineriei se confruntă cu mai multe provocări. Cine mai are timp să selecteze componente de tehnologia mișcării liniare din cataloage, să le dimensioneze și să le coordoneze?
Datorită unui portofoliu asociat în mod inteligent, ale cărui componente pot fi combinate digital pentru a forma axe unice, actuatoare și sisteme cu mai multe axe, automatizarea este must mai eficientă și mai puțin predispusă la erori. Mai ales atunci când pachetul asamblat de axe liniare cu pachet de automatizare este completat cu motoare și controlere de acționare la cerere sau furnizat sub forma unui subsistem complet cu software de operare preinstalat. Punerea automatizată în funcțiune și programarea vizuală simplă accelerează și mai mult implementarea soluțiilor de automatizare. Din această postare pe blog veți afla modul în care se pot realiza repede și simplu aplicații tipice cu axă unică și cu mai multe axe.
Gama de aplicații pentru tehnologia mișcării liniare este amplă: se referă la procese precum ridicarea și amplasarea, alimentarea și distribuirea, precum și poziționarea, separarea și stivuirea până la asamblare, înșurubare sau testare. Cu toate acestea, din cauza diferitelor cerințe de mișcare, pentru fiecare aplicație sunt necesare diferite axe liniare și configurații individuale. Mai jos sunt descrise patru situații tipice:
Actuatoarele sub formă de cilindri electromecanici (EMC) contribuie suplimentar la automatizarea eficientă a fabricilor. Față de actuatoarele pneumatice, în general sunt mai eficiente energetic, necesită mai puțină întreținere și sunt mai controlabile, deoarece acționarea cu șurub convertește direct cuplul motor în mișcare. Seriile EMC și EMC-HP Rexroth, cu ansambluri de șuruburi cu bilă și planetare cu aproximativ 3.000 de variante diferite, fac disponibilă o gamă largă de aplicații pentru presare și automatizare în industrii precum producția de sisteme electronice și de acumulatori până la soluțiile de automatizare pentru bunuri de larg consum (FMCG).
Cu pachetele opționale de acționare și automatizare de la Bosch Rexroth, activitățile de poziționare dinamică, cu forțe începând de la 0,1 kN, pot fi implementate la fel de ușor ca aplicațiile de presare și îmbinare cu până la 250 kN. Smart Function Kit Pressing include și un senzor de forță opțional și un calculator industrial cu software de operare pre-instalat. Drept urmare, servopresele disponibile pentru utilizare pot fi configurate și comandate direct cu un număr de material, cu doar câteva clicuri.
Software-ul de operare bazat pe browser scurtează punerea în funcțiune la doar câteva minute, programarea se realizează grafic prin module în succesiune, prin care verificările de plauzibilitate previn depășirea limitelor sistemului. Smart Function Kit Pressing se poate conecta cu ușurință la un controler de nivel superior la locul de utilizare, prin intermediul unor blocuri de funcții pregătite. De acolo, se poate transmite comanda la servopresă, iar datele referitoare la rezultate și la proces pot fi transmise la presă prin intermediul controlerului de nivel superior.
Indiferent că este vorba despre un sistem cu axă unică, un sistem cu mai multe axe sau un cilindru electromecanic: Cu pachetele modulare de acționare și de automatizare pentru sisteme liniare și actuatoare, este posibilă realizarea simplă, rapidă și rentabilă a unei game largi de activități de automatizare – inclusiv servoprese complete și roboți liniari. În scopul maximei flexibilități, utilizatorul decide el însuși gradul de implementare. De exemplu, sistemele cu axă unică sau sistemele cu mai multe axe pot fi configurate pas cu pas ca sisteme mecanice sau electromecanice sau pentru a forma un sistem liniar complet care include software de control. În orice caz, ingineria mecanică și tehnologică poate profita de economiile de timp, pentru realizarea actor activități.
Vă interesează și mai multe surse de inspirație practică pentru automatizare modernă cu tehnologia mișcării liniare? Vedeți aici înregistrarea.
Luați legătura cu experții noștri pentru informații suplimentare și asistență cu privire la instrumente și aplicații.