1. Home
  2. Blog
  3. Distribuitoare STO: Soluții simple pentru siguranță funcțională
Distribuitoare STO de la Bosch Rexroth pentru siguranța funcțională a sistemelor hidraulice în conformitate cu ISO 13849, până la Cat 4 PLe.
Distribuitoare STO de la Bosch Rexroth pentru siguranța funcțională a sistemelor hidraulice în conformitate cu ISO 13849, până la Cat 4 PLe.
Hidraulică industrială

Soluții simple pentru siguranță funcțională

Implementarea siguranței funcționale în conformitate cu ISO 13849 reprezintă una dintre cele mai mari provocări din domeniul ingineriei mecanice. În special în domeniul hidraulicii, evaluările complexe ale siguranței, proiectele personalizate și validările complexe duc deseori la durate îndelungate ale proiectelor și la costuri ridicate. Prin urmare, sunt necesare soluții care să simplifice radical procesul fără a compromite siguranța. Tocmai aici își găsesc aplicarea noile distribuitoare Safe Torque Off (STO) STOM de la Bosch Rexroth - o soluție inovatoare și standardizată.

Distribuitoarele STO (STOM) reprezintă soluția gata de utilizare pentru implementarea eficientă a siguranței mașinilor în hidraulică. Cum reușesc aceste componente standard să asigure un nivel maxim de siguranță fără a mări efortul asociat procesului de engineering? Patru întrebări, patru răspunsuri clare.

Se poate implementa siguranța funcțională în hidraulică rapid, ușor și fiabil?

Bineînțeles. Cu ajutorul distribuitoarelor noastre Safe Torque Off (STO) STOM.

Aceste distribuitoare elimină complexitatea asociată de obicei cu respectarea cerințelor de siguranță funcțională conform standardului ISO 13849. În loc să investiți în proiectare personalizată, care necesită mult timp, în evaluări complexe și în validări costisitoare, nu trebuie decât să alegeți o variantă potrivită din portofoliul nostru standardizat.

Seria STOM oferă:

  • Funcții de siguranță preconfigurate și prevalidate până la cel mai înalt nivel de siguranță Cat 4 PLe - certificate de DGUV (organism extern de testare pentru siguranța mașinilor).
  • Selectare simplă pe baza a patru parametri:
    presiune, debit, nivel de siguranță și funcții necesare.
  • Documentație completă, inclusiv calcule de validare și instrucțiuni de instalare.

Avantajul decisiv:

scade drastic efortul imens necesare pentru planificarea proiectului, proiectare, asamblare și evaluarea siguranței. Utilizatorii semnalează o reducere semnificativă a timpului alocat ingineriei siguranței în comparație cu proiectele personalizate.

Este posibilă integrarea unor funcții importante de siguranță, precum STO, SDE și SLS într-un singur bloc?

Absolut. Distribuitorul STOM a fost dezvoltat pentru a reuni cele trei funcții hidraulice esențiale de siguranță într-o singură componentă compactă:

  • Safe Torque Off (decuplare sigură a cuplului) (STO): un sistem de oprire cu două canale, cu monitorizare a poziției, asigură deconectarea în condiții de siguranță de la sursa de alimentare hidraulică și oprirea fără pierderi a unor zone întregi ale mașinii sau a unor sisteme în mai puțin de 300 ms.
  • Decompresie sigură (SDE): după oprire, presiunea din aval este redusă în mod controlat. Supapele de deviere duale asigură o decompresie accelerată.
  • Viteză limitată de siguranță (SLS): același circuit de deviere poate fi utilizat pentru precompresie. Acest lucru minimizează șocurile de comutare la deschiderea supapelor principale, ceea ce prelungește durata de viață a componentelor, reduce zgomotul și permite o funcționare sigură a instalației.

Acest grad înalt de integrare funcțională reduce necesitatea utilizării de componente și conducte externe, sporind claritatea și fiabilitatea întregului sistem.

Distribuitoarele garantează o siguranță maximă a instalației chiar și la presiuni ridicate?

Cu siguranță. Soluțiile STOM sunt concepute pentru a asigura opriri rapide și sigure chiar și în condiții de funcționare dificile.

În majoritatea condițiilor de funcționare, se înregistrează timpi de închidere de sub 300 ms. De exemplu, un test practic a demonstrat un timp de închidere mai mic de 250 ms la o presiune a sistemului de 75 bari. Cu cât presiunea din sistem este mai mare, cu atât mai repede se închide blocul de comandă.

Acești timpi de răspuns rapizi sunt esențiali pentru a reduce la minimum riscurile în caz de urgență și pentru a maximiza siguranța instalației. Fiabilitatea se bazează pe tehnologia consacrată a supapelor de la Bosch Rexroth, optimizată pentru cerințele privind siguranța funcțională. De asemenea, o suprafață galvanizată asigură o protecție durabilă împotriva coroziunii.

Se poate reduce la minimum efortul necesar pentru punerea în funcțiune, întreținere și gestionarea pieselor de schimb pe întregul ciclu de viață al unei mașini cu ajutorul soluției STOM?

Într-adevăr. Prin standardizare coerentă. Selectarea se realizează simplu, pe baza numărului materialului din fișa tehnică.

Deoarece toate dimensiunile nominale utilizează același sistem de comandă electrică, punerea în funcțiune și gestionarea pieselor de schimb sunt simplificate considerabil.

Compatibilitatea cu uleiurile minerale (HLP) și cu fluidele ignifuge (HFC, HFDU) permite, de asemenea, o retehnologizare flexibilă a sistemelor existente. De la proiectare la instalare și de la exploatare la întreținere, distribuitoarele STOM reduc complexitatea și costurile asociate ciclului de viață, minimizează întreruperile de producție și, astfel, sporesc productivitatea.

Comparație: STOM vs. Dezvoltare personalizată

Distribuitoare STO (STOM) Proiectare personalizată, engineering și
implementarea soluției hidraulice
Efort de engineering Minim prin selectare standard Foarte ridicat, proiectare personalizată
Evaluarea siguranței Preconfigurată și prevalidată Complexă, de durată, cu grad înalt de risc
Durată până la punerea în funcțiune Diminuată semnificativ Luni de dezvoltare și validare
Integrare funcțională STO, SDE, SLS într-un bloc unic În general, componente și conducte separate
Riscul și costuri asociate proiectului Scăzute, datorită soluției standard testate Ridicate din cauza complexității și validării individuale

Distribuitoarele STO din seria STOM transformă implementarea siguranței funcționale în sistemele hidraulice într-un proces mai simplu, mai rapid și mai sigur. Acestea îmbină cele mai înalte standarde de siguranță cu eficiența unei soluții gata de utilizare. Întrucât este vorba despre componente standardizate și prevalidate, blocurile STOM reduc efortul de engineering, accelerează punerea în funcțiune și asigură certitudine în planificare pe întregul ciclu de viață. Caracteristic pentru Bosch Rexroth.

Documentație tehnică

Pentru executarea simplă a proiectelor, sunt disponibile documentație completă și un manual de utilizare.

Selectarea variantei STOM adecvate este simplă, prin folosirea numărului materialului, indicat în fișa tehnică.

Mai multe informații

Doriți să reevaluați siguranța funcțională?

Absolut! Contactați departamentul nostru de vânzări chiar acum.

Contactați-ne

Glosar

STO (Safe Torque Off - decuplare sigură a cuplului)

Deconectarea în condiții de siguranță a cuplului sau deconectarea în condiții de siguranță de la sursa de alimentare cu energie.

SDE (decompresie în condiții de siguranță)

Depresurizarea în condiții de siguranță și controlată a componentelor sistemului.

SLS (viteză limitată de siguranță)

Limitarea de siguranță a vitezei, utilizată adesea în timpul operațiunilor de reglare.

ISO 13849

Standardul de referință pentru siguranța funcțională a componentelor sistemelor de control care au legătură cu siguranța.

Cat 4 PLe

Cea mai înaltă categorie de control (Categoria 4) și cel mai înalt nivel de performanță (PL e) prevăzute de standardul ISO 13849, care indică cea mai mică probabilitate de defectare.