Portofoliul eLION extins permite electrificarea consistentă a întregii flote de mașini. Noile elemente: eLION Power and Motion Control, motoare HV extrem de compacte și o ofertă de 96 de volți pentru vehicule de teren mai mici.
Electrificarea avansată a mașinilor de lucru mobile aduce în prim plan subiectele standardizării și scalabilității. Cum pot producătorii de vehicule de teren să crească eficiența dezvoltării și funcționării la nivelul tuturor claselor de mașini?
Numeroși producători de echipamente originale investesc masiv în dezvoltarea propriului software controler și constată că efortul asociat dezvoltării, integrării și mentenanței crește cu fiecare model electrificat. Însă nu ar trebui să fie neapărat așa. Prin portofoliul eLION Power and Motion Control, Bosch Rexroth oferă acum o alternativă rentabilă, cu o logică software unificată pentru toate dimensiunile de mașini. Fie că este vorba de dezvoltări noi sau de conversia vehiculelor existente, cum ar fi pentru flotele de închiriat, integrarea este mai rapidă și mai sigură cu portofoliul special dezvoltat pentru aplicații de teren. În același timp, complexitatea electrificării este redusă și, simultan, performanța mașinilor este optimizată, iar experiența de exploatare în funcție de necesitate este asigurată. Abordarea soluției - adecvată pentru Ecosistemul BODAS - este modulară și constă din trei soluții software pentru aplicații, care pot fi adaptate flexibil la diverse utilizări:
Controlul alimentării cu energie electrică, EPC
Controlează sistemul de înaltă tensiune, comunică prin interfețe standardizate cu sistemul de gestionare a bateriei și a temperaturii și asigură integritatea electrică. Gestionarea integrată a puterii este optimizată în ceea ce privește funcționalitatea și disponibilitatea.
EDA de control al mecanismului de deplasare
Controlează unitatea de tracțiune și permite atât acționarea bazată pe viteză, cît și pe cea bazată pe senzori de forță. Acest lucru permite, printre altele, reproducerea cu precizie a experienței familiare de operare a unei unități de acționare de tip hidrostatic.
Controlul unității de acționare a pompei, PDC
Integrează invertorul, motoarele și pompele cu control electronic. Pe lângă funcția de reglare a pompei, aplicația software oferă o varietate de funcții pentru o funcționare eficientă energetic și cu nivel de zgomot redus.
Concluzie:
noul portofoliu eLION Power and Motion Control permite comercializarea rapidă și scade costurile de dezvoltare prin funcții pre-validate pentru sisteme de înaltă tensiune, tracțiune și unități de acționare a pompelor. Portofoliul integrează componente Rexroth eLION, cum ar fi invertoare, motoare, încărcătoare la bord și convertizoare DC-DC. Acesta permite controlul optim al vehiculului și oferă interfețe personalizabile pentru sistemele de gestionare a bateriei și a temperaturii. Lansarea pe piață a început la sfârșitul anului 2025, iar primele proiecte-pilot sunt deja în curs de desfășurare.
Același spațiu de instalare, cu o putere cu până la 50% mai mare: așa poate fi descrisă noua serie EMP1 de motoare. Prin această extindere, portofoliul de înaltă tensiune eLION este dezvoltat pentru a include o platformă cu motor scalabilă, optimizată pentru vehicule de teren, pentru aplicații de acționare a pompelor, tracțiune și generatoare extrem de eficiente. Creșterea semnificativă a densității de putere cu o forță de tracțiune substanțial mai mare și rapoarte de transmisie mai mici se bazează pe un design electromagnetic optimizat. Rezultatul: mașini mai compacte, mai ușoare și mai puternice. Cu cinci lungimi, motoarele scalabile de mare viteză acoperă un domeniu de putere continuu de la 30 la 175 kW și impresionează prin performanțe ridicate în mod constant pe întregul domeniu al reglării vitezelor. Acest lucru permite o mai mare flexibilitate a proiectării: fiecare tip de acționare poate beneficia de suport optim, cu o eficiență mai mare a mașinii și o durată mai lungă de viață a bateriei.
Numeroși producători încep în mod conștient transformarea cu mașini compacte din gama de 96 de volți - de exemplu, cu încărcătoare pe roți sau manipulatoare telescopice. Alții sunt deja activi în segmentul de înaltă tensiune, iar acum doresc să electrifice și clase de putere mai mici. De aceea, Bosch Rexroth completează portofoliul eLION Power and Motion Control cu o ofertă de 96 de volți. Acesta include motoare și invertoare cu comunicație CAN-J1939, protocol de diagnosticare UDS și siguranță funcțională complet integrată conform ISO13849. Datorită acestor interfețe standard, producătorii de mașini de lucru mobile beneficiază de o infrastructură de comunicare și diagnosticare consistentă, fapt care, la rândul lui, simplifică semnificativ scalarea ulterioară la clase de tensiune și categorii de putere mai înalte.
Contactați-ne! Haideți să găsim împreună o soluție eficientă și puternică.
info@boschrexroth.ro
Doriți acces rapid la tot portofoliul eLION și informații suplimentare? www.boschrexroth.com/eLION