1. Home
  2. Blog
  3. Paletizare eficientă în industria alimentară
Două cutii de carton Rexroth pe o bandă transportoare albă VarioFlow plus cu o suprafață netedă a lanțului
Două cutii de carton Rexroth pe o bandă transportoare albă VarioFlow plus cu o suprafață netedă a lanțului
Tehnologie de montaj

Paletizare eficientă în industria alimentară

Automatizare inteligentă cu sistemul transportor cu lanț VarioFlow plus și soluțiile Hitmark Robotics

În industria alimentară, sunt necesare soluții care sporesc eficiența, îndeplinesc cerințe stricte de igienă și siguranță și permit transportul atent al produselor. Prin urmare, producătorii investesc din ce în ce mai mult în automatizarea modernă care îndeplinește aceste cerințe complexe. O soluție este VarioFlow plus – un sistem transportor cu lanț de la Bosch Rexroth, care, în combinație cu automatizarea preexistentă și integrarea de la Hitmark Robotics, permite obținerea unor rezultate excelente în procesele de paletizare, depaletizare și preluare a comenzilor.

Paletizare, depaletizare, amestecare – procese automatizate pentru industria alimentară

Provocările industriei alimentare – cum ar fi dimensiunile variabile ale loturilor, soluțiile de ambalare diverse și nevoia de schimbări rapide – necesită soluții complexe pentru automatizarea sarcinilor de preluare și transfer. Prin urmare, tot mai multe companii optează pentru linii robotice complete care nu numai că accelerează procesele, ci asigură și reproductibilitatea și calitatea ridicată în mod constant.

Acest tip de implementare este oferit de Hitmark Robotics - un integrator de soluții industriale specializate în automatizarea ambalării finale. Compania proiectează și implementează roboți de paletizare, stații de preluare, sisteme de depaletizare și sisteme complete de transport și control. Un exemplu recent în acest sens este o linie de producție realizată în colaborare cu Bosch Rexroth.


VarioFlow plus – Transport în siguranță al produselor sensibile

În ceea ce privește implementarea pentru un producător de produse lactate, principala provocare a fost asigurarea transportului sigur și fără probleme al cutiilor de carton și al lăzilor, fără a le deteriora. Este utilizat sistemul transportor cu lanț VarioFlow plus, cu o lățime a sistemului de 320 mm și o suprafață netedă a lanțului - ideal pentru mărfuri sensibile care trebuie manipulate cu atenție.

Soluția Rexroth constă în:

  • 10 transportoare cu lanț VarioFlow plus cu o lungime totală de aproximativ 57 de metri
  • 10 moto-reductoare
  • 10 punți de transfer active
  • Șine profilate din aluminiu cu șină glisantă pentru transportul atent al produselor cu o suprafață largă de ghidare

Cutiile de carton sunt livrate direct la linie de la mașinile de ambalare, ridicate vertical și transportate la o înălțime de aproximativ 2,5 metri. Această configurație a sistemului permite producția continuă, lăsând în același timp spațiu liber sub sistem, care este utilizat atât pentru circulația angajaților, cât și pentru operarea cărucioarelor de transport.

Paletizare cu roboți - precizia care merită

La capătul liniei, există stații care pregătesc pachetele pentru ca acestea să fie colectate de către robotul de paletizare. Aici, sistemul separă automat produsele și le organizeaza conform unui model definit. Datorită integrării cu sistemul de automatizare dezvoltat de Hitmark, nu este posibilă doar conectarea fără probleme a liniei la robot, ci și monitorizarea continuă a parametrilor de funcționare și reconfigurarea rapidă în cazul modificărilor de ambalare sau de format.


De ce colaborează Hitmark Robotics și Bosch Rexroth?

Bosch Rexroth a furnizat un sistem de transport foarte dezvoltat; Hitmark Robotics s-a ocupat de integrarea, configurarea automatizării și conectarea la sistemul de paletizare. Ambele companii au o viziune comună:

pentru a crea soluții care să funcționeze sigur, flexibil și scalabil, chiar și în cele mai exigente industrii.

Principalele beneficii ale implementării:

  • risc redus de deteriorare a bunurilor transportate
  • utilizare optimă a spațiului
  • performanță consecventă
  • posibilitate de extindere sau reconfigurare rapidă
  • pregătirea automată a ambalajelor pentru paletizare
  • funcționare sigură chiar și în condiții dificile de producție


Viitorul automatizării începe cu soluții de transport bine gândite

Automatizarea modernă trebuie să fie orientată spre viitor, să ia în considerare nevoile reale ale instalației, să permită flexibilitate și, în același timp, să permită procese sigure.

Combinația dintre expertiza Hitmark Robotics și produsele fiabile ale Bosch Rexroth, cum ar fi sistemul de transportoare cu lanț VarioFlow plus, oferă o soluție optimă. Și dacă paletizarea, amestecarea sau transportul de alimente și ambalarea acestora se transformă într-un blocaj în compania dumneavoastră, merită să încercați să aflați care este soluția care vi se potrivește.

Aveți întrebări sau vă interesează VarioFlow plus?

Contactați-ne!

VarioFlow@boschrexroth.de

O femeie privește transportorul cu lanț VarioFlow plus