Compania italo-elvețiană, ST BlowMoulding, este specializată în proiectarea, fabricația și instalarea mașinilor de turnare prin extrudare-suflare în întreaga lume. Aceasta a ales valvele IO-Link de la Bosch Rexroth pentru a proiecta prima mașină de turnare prin injecție-suflare „Made in Europe” echipată cu această tehnologie.
Standardul deschis IO-Link permite conectarea ușoară și fiabilă a supapelor hidraulice și a senzorilor fără a fi necesară interferența cu controlul procesului. Valvele IO-Link oferă multe avantaje, inclusiv reducerea interferențelor electromagnetice și oferirea mai multor modalități de recuperare digitală a stărilor de funcționare și a informațiilor de diagnosticare. Aceste date oferă informații exacte cu privire la funcționarea componentelor și nivelul de uzură al acestora, permițând o fiabilitate îmbunătățită și o disponibilitate sporită.
Tipurile de valve dinamice 4WRPEH și 4WRLE cu interfață IO-Link au fost alese de ST BlowMoulding pentru gestionarea axelor hidraulice care reprezintă esența mașinii. Rexroth este primul producător hidraulic care echipează supapele analogice de comandă proporțională 4WRPEH cu interfața IO-Link. Extrudarea și reglarea grosimii semifabricatului, închiderea presei și sistemul de reglare dinamică PWDS, toate sunt gestionate în IO-Link.
„Valvele noastre IO-Link reprezintă o soluție alternativă la valvele analogice tradiționale”, declară Stefano Peschiaroli, manager vânzări produs Hidraulică industrială din cadrul Bosch Rexroth, Italia. „Simplificarea cablării, reducerea perturbărilor electromagnetice și posibilitatea de a monitoriza cu mai multă atenție funcționarea mașinii economisesc timp și bani, garantând o calitate mai bună a produsului și performanțe din ce în ce mai mari.”
Cu deblocare hidraulică, valvele de tip 4WRLE sunt supape de comandă de tip high response cu feedback de poziție a bobinei, cu electronică integrată din noua serie 4X, un interval de temperatură crescut și un design mai robust, care oferă o rezistență mai mare la șocuri mecanice și vibrații, toate acestea însemnând că este foarte potrivită pentru o gamă largă de aplicații solicitante în buclă închisă. Valvele 4WRPEH oferă răspuns rapid, histerezis minim și se descurcă excelent în aplicațiile în buclă închisă.
„Avantajele unei mașini «complet digitale» sunt numeroase”, declară Marco Boracchi, expert în cadrul ST BlowMoulding. „Am hotărât să inițiem această transformare pentru a satisface cererea tot mai mare din partea companiilor orientate spre Industria 4.0. Rezultatele testelor efectuate pe mașină sunt mai mult decât pozitive. Urmărim absența interferențelor electromagnetice și creșterea productivității.”
Pentru a afla mai multe despre valvele IO-Link, dați clic aici.