Acționările cu șurub transformă mișcările rotative în mișcări liniare precise sau invers. În funcție de aplicația industrială, există numeroase cerințe specifice - de la precizie, spațiu de instalare, eficiență și capacitate de încărcare până la condițiile de mediu în care sistemul trebuie să funcționeze.
Componente performante pentru construirea soluțiilor personalizate
Comparație între produse
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
1. Cum funcționează o acționare cu șurub?
2. Care este diferența dintre ansamblul de șuruburi cu bile și transmisia planetară cu șurub?
Ansamblurile de șuruburi cu bile (cunoscute și sub denumirea de șuruburi cu bile) funcționează pe baza circulației de bile și sunt adecvate în special pentru aplicații de precizie, dinamice și de înaltă eficiență. Acestea sunt utilizate oriunde sunt necesare mișcări liniare precise și eficiente energetic, cum ar fi în industria mașinilor-unelte, a tehnologiei medicale, a manipulării, a semiconductorilor și a producției de electronice.
Transmisiile planetare cu șurub utilizează sateliți (role filetate) ca elemente de rulare. Datorită suprafeței de contact mai mari, acestea pot absorbi forțe semnificativ mai mari și pot asigura un nivel mai înalt de rigiditate și o durată de utilizare mai îndelungată. Domeniul lor de utilizare este ideal pentru aplicații de mare capacitate, care implică forțe mari și spațiu de instalare limitat.
3. Care sunt factorii decisivi în proiectarea unei acționări cu șurub?
Factorii esențiali în proiectarea unei acționări cu șurub sunt sarcina, dinamica, precizia, ciclul de funcționare, poziția de montare (verticală sau orizontală), condițiile de mediu și durata de utilizare dorită a sistemului.
4. Care sunt aspectele prin care se remarcă ansamblurile configurabile de șuruburi cu bile de la Rexroth?
Ansamblurile de șuruburi cu bile de la Bosch Rexroth asigură o funcționare deosebit de lină datorită eliminării optime a bilelor din canalul de rulare. În plus, ansamblurile de șuruburi cu bile de la Rexroth se caracterizează prin capacități de încărcare ridicate, având un număr mare de bile într-un model cu piuliță scurtă.
5. Care sunt avantajele unităților de acționare complete AOK/AGK cu acționare cu șurub?
Unitățile de acționare AOK și AGK de la Bosch Rexroth, gata de instalare, combină consacratul ansamblu de șuruburi cu bile Rexroth cu o carcasă pentru piuliță și unități cu bloc de susținere, formând astfel o axă de acționare gata de instalare. În combinație cu un ghidaj liniar, unitatea de acționare devine o axă liniară funcțională pentru numeroase aplicații.