Portofoliul BODAS Connect

Personalizați telematica în funcție de necesitățile reale ale piețelor pe care activați

Acoperiți în mod profesionist rolurile individuale ale utilizatorilor principali: operațiuni, service și engineering.

Încărcător pe roți care transmite date de pe șantierul de construcții

Gestionarea operațiunilor

Ajutați-i pe managerii de operațiuni să înțeleagă ce fac mașinile lor.

Vizionați videoclipul
Cositoare care transmite date de service către tehnicieni

Asistență în service

Ajutați-i pe tehnicienii de service să examineze mașinile de la distanță.

Vizionați videoclipul
Combină agricolă pe câmp, care recepționează o actualizare software fără cablu

Utilizarea software-ului fără cablu

Desfășurați operațiuni de service, utilizați și actualizați de la distanță software-ul de control al vehiculelor pentru flote întregi.

Vizionați videoclipul

Beneficiați de conectivitate Rexroth cu un nivel adevărat de deschidere și libertate

Aveți posibilitatea de a alege cu adevărat. Și, dacă noi nu avem ce vă doriți, puteți integra soluția unui terț sau vă puteți crea propria soluție.

Portofoliul de unități pentru conectivitate

Libertate de alegere a hardware-ului

Alegeți dintr-o gamă largă de unități de control pentru conectivitate pregătite pentru utilizare, concepute special pentru utilizare intensă în afara drumurilor publice: de la soluții de conectivitate de bază concepute în jurul microcontrolerelor până la microprocesoare Quad-Core bazate pe Linux – și o gamă întreagă între acestea și, în plus, etichete și balize Bluetooth Low Energy. Selectați individual soluțiile care vă trebuie cu adevărat pentru fiecare tip de vehicul din flota dumneavoastră conectată.

Unitate pentru conectivitate cu trei pictograme de aplicații

Libertatea de a vă proteja proprietatea intelectuală în tehnologia de calcul la margine

Dezvoltați-vă propriile aplicații (sub formă de programe Snap) și utilizați-le pe unitățile pentru conectivitate – în mod independent și cu protecția deplină a proprietății dumneavoastră intelectuale. Această libertate i se datorează sistemului de operare Debian Linux și suitei noastre profesionale de middleware, care funcționează perfect cu sistemul de împachetare și implementare software de ultimă generație Snap de la Canonical.

Unitate pentru conectivitate cu două pictograme de cloud, care transmite date

Libertatea de a alege punctele finale ale datelor în cloud

Vă puteți încărca datele provenite de la vehicul oriunde doriți – și nu acolo unde furnizorul dumneavoastră de telematică ar vrea să le transmiteți. Definiți în paralel mai multe puncte finale ale datelor. Dacă doriți, puteți transmite în continuare date direct la sistemul existent de gestionare a datelor, fără ocolișuri suplimentare prin alte medii cloud. Răspundeți cerințelor părților interesate cu instrumente de încărcare personalizate pentru engineering, vânzări și închiriere. Dumneavoastră decideți.

Pipeline de date

Libertatea de a avea pipeline-uri de date personalizate

Preluați, combinați, calculați și generați date după bunul plac. Dacă numeroasele rutine standard de gestionare a datelor nu vă mulțumesc, le puteți dezvolta și implementa chiar dumneavoastră, cu protecția deplină a proprietății intelectuale.

Tânăr care lucrează la computer

Libertatea de a NU porni de la zero

Oferim o soluție end-to-end la cheie complet funcțională, utilizată de mulți dintre clienții noștri. Totuși, este alegerea dumneavoastră dacă doriți să o utilizați. Sau poate doar o parte. Sau dacă doriți să vă decideți mai târziu. Dumneavoastră decideți cu câtă expertiză doriți să contribuiți sau de câtă expertiză din cea disponibilă doriți să beneficiați.

Ecran care afișează posibilitățile de configurare a software-ului

Libertatea de a alege părți de program front-end profesionale

Alegeți dintr-o selecție imensă de dale front-end predefinite pentru gestionarea flotei, monitorizarea operațiunilor, închiriere și servicii post-vânzare de la distanță pentru vehicule. Dați-i un nume, modificați-o, schimbați-o după bunul plac. Și, dacă vă doriți ceva mai mult, adăugați ce vă place – în mod independent. Sistemul nostru este deschis.

Încărcătoare pe roți în curs de actualizare, fără cablu

Libertatea implementării unui software profesional de control al vehiculelor

Actualizați software-ul controlerelor de domeniu Rexroth sau externe, în mod individual sau ca o actualizare în masă pentru întreaga flotă. Actualizarea prin intermediul conexiunii radio mobile? Nu și la noi. La noi, lucrurile se întâmplă exact ca și cu smartphone-urile. Mai întâi, descărcăm actualizarea pe vehicul, o verificăm, apoi actualizăm controlerele la momentul dorit de operatorul mașinii. Alegem calea stabilă.

Pictograme conectate care se referă la parteneriat

Libertatea de a alege partenerii

Furnizorii specializați de servicii de conectivitate și date iubesc deschiderea noastră. Lucrurile sunt simplificate pentru ei. Așadar, găsiți parteneri independenți pentru toate felurile de soluții inovatoare: acces de la distanță al vehiculului, caracteristici pentru lansarea și facturarea la cerere, monitorizarea avansată a stării echipamentului și multe altele. Alegeți ce parteneri doriți. BODAS Connect oferă o bază stabilă, care merge dincolo de simpla conformitate cu formatul de date ISO 15143.

Vedere din interior a unei cabine de încărcător pe roți, cu un afișaj pe care se văd datele vehiculului

Libertatea de a alege soluții de sisteme pentru vehicule

BODAS Connect face parte integrantă din BODAS, Bosch Rexroth Digital Application Solutions (soluții pentru aplicații digitale Bosch Rexroth). Acesta permite conectivitatea profesionistă, grație unor soluții de sisteme de automatizare și de control al vehiculelor, gândite în prealabil, dar deschise. Printre exemple se numără estimarea sarcinii utile în timpul ciclului de lucru de excavare și transferul datelor către sistemul ERP din carieră.

Informații amănunțite despre telematica Rexroth

Aflați mai multe despre soluția noastră IoT de telematică, holistică, dar deschisă: Obțineți acum documentația

De ce conectivitatea de la Bosch Rexroth?

NOI SUNTEM MULT MAI MULT

decât o companie IT: În loc de servicii Big Data personalizate, beneficiați de date inteligente și soluții pregătite pentru punere în aplicare de la cei care înțeleg vehiculele utilizate în afara drumurilor publice și fluxurile de lucru ale acestora, de la fluxurile de date până la componentele din oțel și fier.

SUNTEM DESCHIȘI

Bucurați-vă de libertatea diferitelor interfețe cu soluțiile ERP terțe pentru ca datele dumneavoastră să funcționeze fără probleme în cadrul infrastructurii IT instituite.

SUNTEM MODULARI

Selectați ceea ce aveți nevoie. Dacă aveți nevoie doar de gestionarea dispozitivelor, rezervați serviciul fără gestionarea datelor. Dacă doriți să începeți doar cu gestionarea flotei, trebuie doar să selectați aceste aplicații și să le ignorați pe celelalte.

SUNTEM SCALABLI

Începeți cu o soluție la scară mică și vă puteți extinde mai târziu. Pur și simplu adăugați mai târziu alte aplicații și caracteristici de gestionare a dispozitivelor, pe măsură ce evoluați.

SUNTEM SIGURI

Suita IoT Bosch găzduiește peste 10 milioane de mașini. În mod clar, acest lucru este imposibil fără concepte clare și dedicate de siguranță și securitate, cu upgrade-uri continue. Beneficiați de această putere auto.