Un cilindru electromecanic cu un pachet de senzori, lângă un braț în flăcări, care are un pumn. Cilindru electromecanic EMC-HP (High Power)

  • Serie compactă de mare rezistență, cu pachet cu senzori opționali
  • Un plus de libertate datorită eficienței energetice, simplității mentenanței și flexibilității
  • Selectarea rapidă prin soluția eTool LinSelect

Informații despre produs

Avantajele per ansamblu

  • Puternic: poate gestiona până la 250 kN
  • Inteligent: cu un pachet opțional de senzori
  • Economic: eficiență energetică, costuri de exploatare reduse, un număr mai mic de perioade de nefuncționare, sustenabil
  • Compact: necesită mai puțin spațiu, poate fi integrat cu ușurință
  • Complet: componente adaptate, dintr-o singură sursă
  • Flexibil: se poate adapta cu ușurință la aplicații specifice, numeroase metode de prindere, lungimea poate fi configurată la alegere
  • Cerințe de mentenanță reduse: intervale lungi de reungere, ungere opțională în baie de ulei

Date tehnice esențiale

  • Forță axială maximă: până la 250 kN
  • Capacitate de sarcină dinamică (cdyn): poate gestiona până la 473 kN
  • Viteză maximă de deplasare: 0,83 m/s
  • Cursă maximă: 1.500 mm
  • Clasa de protecție: IP54
  • Ansamblu planetar cu șurub: Dimensiuni 60 și 75

Vizualizarea a 16 exemple de aplicații sub formă de pictograme

Aplicații tipice

  • 1–4: presare – montare prin presare – sertizare – ambutisare adâncă
  • 5–8: îndoire – profilare – pliere – debitare
  • 9–12: poansonare – nituire – îmbinare prin presare – poziționare
  • 13–16: tensionare – ridicare – îndreptare – încercat arcuri