Informații despre produs
Avantajele per ansamblu
- Flexibil: pentru aplicații standard, la calitate Rexroth
- Economic: raport preț/performanță foarte bun
- Practic: prelucrare ușoară a capetelor, se poate scurta fără ajutor
- Flexibil: se poate combina în orice mod în serie, șinele și sistemele de glisare cu bile pot fi înlocuite individual
- Disponibil: ușor de configurat, livrat rapid prin rețeaua internațională de vânzări Bosch Rexroth
- Durabil: concept extins de etanșare și lubrifiere
Date tehnice cheie
- Dimensiuni: 15 până la 45
- Capacitate de încărcare: C50 dyn până la 99.800 N
- Viteză maximă: 5 m/s
-
Lungime maximă: 50 m
- șină dintr-o singură bucată 4000 mm
- șină din mai multe secțiuni, de până la 15 părți
- Clase de precizie: N, H și P
- Clase de preîncărcare: C0, C1 și C2
Aplicații tipice
- Automatizare
- Axe secundare
- Prelucrarea lemnului
- Sisteme robotizate
- Industria electronică
- Energie solară
- Fabricarea bateriilor
- Industria tipografică
- Tehnologia materialelor plastice
{{{tab-navigation-header}}}