Hägglunds Atom – reacție puternică și rapidă

Un motor hidraulic în miniatură cu putere amplificată

Poate că este micuț și ușor, dar montat în motorul hidraulic Hägglunds Atom aduce puterea necesară pentru a schimba totul. Acest pachet miniscul este o rafală de energie, în care rotațiile se produc cu o viteză năucitoare. Cu toate acestea, cel mai surprinzător aspect este puterea sa – o forță elementară care depășește cu mult dimensiunea motorului.

Hägglunds Atom contribuie la sistemul de acționare hidraulic cu un cuplu maxim de 13,6 kN·m. Deoarece motorul poate furniza cuplu maxim la turația maximă de 400 rpm, conferindu-i o putere maximă de 394 kW, care depășește alte motoare hidraulice din clasa sa.

  • Cuplu maxim: 13,6 kN·m
  • Turație maximă: 400 rpm
  • Presiune maximă: 420 bar
  • Putere maximă: 394 kW

Fișă tehnică

Acționare directă cu afinitate pentru aplicații dificile

Hägglunds Atom din față și din spate

Puterea din Hägglunds Atom este inclusă într-un design extrem de compact, care rezistă în medii dificile dure și se montează direct pe arbore. De aceea, acest motor hidraulic este perfect compatibil cu echipamente mobile și maritime. În același timp, o presiune maximă de 420 bar îi permite să reziste la sarcini dinamice, făcându-l ideal pentru sistemele de acționare ale tocătoarelor și alte aplicații de acționare dificile și imprevizibile.

Fiind durabil și constant în funcționare, dar și dispunând de reacții rapide, motorul Hägglunds Atom aduce posibilități nelimitate atunci când este integrat în mașinile dumneavoastră.

Micuțul motor hidraulic care vă permite să vă faceți planuri ambițioase

Dimensiuni mici

Motorul Hägglunds Atom reduce semnificativ dimensiunea sistemului de acționare, dar nu și așteptările pe care le aveți. Așa arată puterea hidraulică compactă sub lupă.