Motor Hägglunds Quantum pe un fundal grafic roșu

Încălcați legile dimensiunii, rezistenței și turației

În minerit, aplicații mobile și multe altele, motoarele Hägglunds Quantum dau o nouă formă realității. Pășiți în domeniul Quantum și pregătiți-vă să forțați limitele pe mai multe direcții.
Capabilitățile vor fi amplificate. Obstacolele vor intra la apă, la fel și amprenta la sol. Pe măsură ce puterea și agilitatea cresc, veți depăși toate lucrurile pe care le așteptați de obicei – și veți ajunge să sfidați așteptările.
Cu toate acestea, veți găsi o constantă reală în ecuația Quantum: fiabilitatea.

Motoarele Hägglunds Quantum și Quantum Power față în față.

O gamă, două aspecte puternice

Gama Hägglunds Quantum include două motoare cu ADN comun.

Hägglunds Quantum este noul nume pentru Hägglunds CB, care a evoluat atât de mult în timp, încât nu mai poate fi considerat același motor. Trucurile în materie de design și materiale i-au crescut eficiența și i-au triplat speranța de viață, transformându-l în baza ideală pentru o etapă îndrăzneață, complet nouă.

Acea etapă este Hägglunds Quantum Power, care combină un nou bloc de conexiuni subțire cu această fundație de încredere. Prin intermediul porturilor suplimentare și al designului interior inovator, blocul permite turații mult mai mari și, în același timp, menține aceeași capacitate maximă a cuplului la eficiență ridicată.

Motorul Hägglunds Quantum cu simbolurile caracteristice.

Absolut de încredere
Hägglunds Quantum a devenit un produs și mai durabil și longeviv decât era atunci când a fost introdus pe piață drept Hägglunds CB. Hägglunds Quantum Power construiește direct pe acea fundație demonstrată.

Eficiență greu de crezut
Hägglunds Quantum a fost întotdeauna incredibil de eficient în raport cu intervalul său de turații. Cu Hägglunds Quantum Power, această eficiență se extinde până la 170 rot/min – și un cuplu de până la 350 kNm.

Remarcabil de compact
Hägglunds Quantum era deja cel mai mic și mai puternic motor din clasa sa. Prin intermediul unui bloc de conexiuni inovator, Hägglunds Quantum Power obține o densitate de putere ieșită din comun.

Cu adevărat configurabil
Hägglunds Quantum și Hägglunds Quantum Power au în comun un design modular, adaptabil, precum și o gamă largă de accesorii – care variază de la frâne și supape până la senzori de turație și adaptoare de arbori.

Hägglunds Quantum din față și din lateral, cu câteva cifre dimensionale.

Dimensionare și specificații

Sunteți gata să pășiți în domeniul Quantum? Broșura produselor noastre conține toate datele esențiale pentru gama Hägglunds Quantum, acoperind atât motoarele Hägglunds Quantum, cât și motoarele Hägglunds Quantum Power. Contactați-ne pentru informații suplimentare sau pentru a începe planificarea soluției dumneavoastră Quantum.

Contactați-ne

Descărcați broșura produselor
Descărcați broșura produselor