Componente hidraulice inteligente de la Bosch Rexroth cu pompe, motoare și bloc de control

Cu un pas în față cu ajutorul hidraulicii inteligente: eOC și eCC

Soluții de hidraulică inteligentă de la Rexroth pentru tractoare, macarale, încărcătoare pe roți și excavatoare

Bosch Rexroth oferă un portofoliu amplu de componente hidraulice și soluții de sisteme. Acest lucru ne face un partener de valoare pentru producătorii de mașini mobile utilizate în afara drumurilor publice. Hidraulica inteligentă reprezintă următorul pas evolutiv în pregătirea acestui portofoliu pentru necesități viitoare în proiectarea mașinilor utilizate în afara drumurilor publice, precum asistența operatorilor, automatizarea, eficiența energetică, confortul, scalabilitatea și sustenabilitatea sporită.

De aceea, componentele au nevoie de senzori inteligenți și integrați. Funcțiile de control trebuie să devină adaptabile pentru a putea fi transferate în software. Datele de funcționare și de performanță trebuie să poată fi accesate prin comunicare CAN. Standardizarea și modularitatea reprezintă secretul realizării acestui obiectiv în cadrul unui portofoliu cuprinzător de componente inteligente. În plus, standardizarea actuatoarelor și a senzorilor permite și standardizarea funcțiilor software. Modularitatea la nivel de hardware și software face posibilă scalarea soluțiilor în cadrul mai multor sisteme și aplicații hidraulice.

Descoperiți viitorul componentelor hidraulice pentru mașini mobile utilizate în afara drumurilor publice, cu ajutorul eOC și eCC de la Bosch Rexroth. Puneți baza pentru viitor.

Soluții inteligente pentru aplicații cu circuite deschise

Platformă software eOC de la Bosch Rexroth pentru controlul electronic al hidraulicii mobile

eOC

Platforma software eOC vizează controlul electronic al componentelor și sistemelor hidraulice cu circuite deschise. Aceasta îmbină componentele de hidraulică inteligentă cu o arhitectură software standardizată și modulară, fapt care vă permite să vă construiți soluția personalizată pentru funcțiile de lucru ale mașinii dumneavoastră mobile. Pentru a vă ajuta să scalați cu ușurință o soluție selectată, portofoliul nostru cuprinde trei categorii: sistem de control de supape eOC BODAS, sistem de reglare a pompei eOC BODAS și combinația celor două: soluții de sistem eOC.

Bloc de control Rexroth RS de dimensiuni mari cu sistem de control de supape eOC BODAS pentru driver de componente

Sistem de control de supapă eOC BODAS

Acționarea electro-hidraulică a unei supape principale de distribuție reprezintă de un număr de ani un standard în domeniu, în special pentru mașinile agricole. Ceea ce se schimbă în prezent este proporția de soluții electronice integrate în mașini moderne utilizate în afara drumurilor publice. Sistemele de asistență pentru operator necesită interacțiune în timp real a supapei principale de distribuție cu senzorii de poziție cinematică de pe mașină. Manipularea unor instrumente avansate necesită ajutări flexibile ale supapelor în funcțiune. Prin sistemul de control de supape eOC BODAS, Bosch Rexroth oferă un pachet de soluții pe măsura tuturor cerințelor: funcții adaptabile de acționare a supapelor, joystickuri CAN și pedale, supape principale controlate EH (electro-hidraulic) care permit funcții de asistență și automatizare.

Sistem de reglare a pompei eOC BODAS pentru driver de componente Rexroth cu pompă de bază A10VO

Sistem de reglare a pompei eOC BODAS

Pompa este inima oricărei mașini mobile funcționale operate hidraulic. Aceasta reprezintă interfața dintre sursa de alimentare și distribuția puterii. Noul nostru sistem de reglare a pompei eOC BODAS pentru driver de componente le optimizează pe ambele. Prin comunicarea CAN activă dintre pompă și motorul diesel sau motorul electric, puterea de ieșire disponibilă poate fi maximizată în toate condițiile de funcționare. În același timp, software-ul adaptabil de reglare a pompei asigură că pompa furnizează în permanență volumul și presiunea necesare sistemului de echipamente de lucru. Sistemul de reglare a pompei eOC BODAS revoluționează proiectarea sistemelor hidraulice. Acesta pune baza pentru viitoarele arhitecturi hidraulice sporind în același timp eficiența și performanța oricărei mașini mobile funcționale.

Combinația dintre sistemul de control al supapelor eOC BODAS și sistemul de reglare a pompei cu

soluții de sisteme eOC RC de dimensiuni mari de la Rexroth și AC deschise

Prin combinarea sistemului de control al supapelor eOC BODAS și a sistemului de reglare a pompei într-un singură unitate de control electronic, veți beneficia de o bază perfectă pentru adăugarea unor funcții de asistență și automatizare. Solicitările operatorilor sunt transpuse direct în caracteristicile de control pentru pompă și supapă și pot fi adaptate cu ușurință la funcția prevăzută a mașinii. În plus, un program inteligent de auto-calibrare asigură că toți senzorii și toate actuatoarele își mențin performanța de-a lungul duratei de viață a mașinii. Toate soluțiile software eOC sunt construite pe baza unei arhitecturi modulare comune pentru a spori fiabilitatea, a facilita upgrade-urile și a simplifica integrarea de funcții suplimentare. Doriți să vă minimizați eforturile în domeniul engineeringului și al dezvoltării de software? Începeți cu utilizarea eOC.

Soluții inteligente pentru aplicații cu circuite închise

Platformă software eCC de la Bosch Rexroth pentru controlul electronic al hidraulicii mobile

eCC

Asemenea platformei eOC, eCC se întemeiază pe un portofoliu consacrat de unități cu piston axial în buclă închisă și sisteme bazate pe acestea. Astfel, Bosch Rexroth transferă funcțiile de control hidro-mecanic ale unităților cu piston axial în electromecanică și, prin urmare, în software. Profitați de modelarea comportamentului pe bază de software și optimizați sustenabil, pe de altă parte, performanța mașinii dumneavoastră mobile. Prin acest nou driver de componente, Bosch Rexroth le permite producătorilor de mașini să îmbunătățească comportamentul mașinilor, precum și fiabilitatea și procesele de engineering din amonte. Adaptați optim modurile de control și reglați flexibil dinamica pompelor în timpul funcționării - cu ajutorul sistemului de reglare a pompei eCC BODAS.

Sistem de reglarea a pompei eCC BODAS pentru driver de componente Rexroth cu pompă de bază A4VG

Sistem de reglare a pompei eCC BODAS

Prin sistemul de reglare a pompei eCC BODAS, Bosch Rexroth lansează un nou driver electronic de componente pentru funcții de pompă cu piston axial într-un circuit hidraulic închis. Scopurile avute în vedere sunt restrângerea hardware-ului hidraulic la elementele esențiale și gestionarea funcțiilor hidromecanice precum funcțiile de decuplare a presiunii și diferite funcții de control, cu ajutorul software-ului. Acest lucru simplifică arhitectura mașinii și ușurează semnificativ dezvoltarea tehnică pentru producătorii de mașini. Operatorii vor beneficia de control precis al funcțiilor mașinii și de posibilitatea de adaptare rapidă, individuală a componentelor la diferite condiții ale mașinilor. În toate utilajele folosite în afara drumurilor publice - de la mașini de construcții, agricole, de manipulare a materialelor și de silvicultură până la vehicule municipale.

Beneficiile dumneavoastră

Abordarea hidraulicii inteligente de la Rexroth permite producătorilor de mașini să creeze o arhitectură consecventă în timp ce reduc variația componentelor în cadrul mașinii lor mobile. Soluțiile noastre eOC și eCC personalizate sunt adaptate perfect la cerințele pieței pe care vă aflați, reducând efortul de proiectare și de engineering. Mai multe funcții cu caracteristici și mai îmbunătățite pentru o gamă mai largă de mașini – permiteți efortului de stimulare a eficienței să fie inițiat chiar de astăzi.

Hidraulică inteligentă de la Rexroth pentru un plus de eficiență

Eficiență

  • Gestionare avansată a puterii
  • Reducerea dimensiunilor și a complexității sistemelor

Hidraulică inteligentă de la Bosch Rexroth pentru mai multă scalabilitate

Scalabilitate

  • Module de soluții standardizate
  • Arhitectură software standardizată

Cu hidraulică inteligentă de la Rexroth pentru un plus de sustenabilitate

Sustenabilitate

  • Proiectare optimizată a componentelor
  • Interfață de control prin CAN

Bosch Rexroth și hidraulică inteligentă pentru un plus de fiabilitate

Fiabilitate

  • Auto-calibrare
  • Monitorizarea stării