Mai multe stații de lucru manuale și sisteme de avans, dispuse în formă de L. 4 scaune, dintre care 2 sunt ocupate de muncitori. În fundal se pot observa alimentatoare cu role și retururi. Stațiile de lucru sunt dotate cu recipiente pentru articole, echipamente de lucru, panouri informative și sisteme de aprovizionare cu materiale, prin sisteme cu rafturi și recipiente pentru articole. Stații de lucru configurabile individual

Soluțiile noastre pentru stații de lucru înseamnă adaptabilitate maximă: Geometria și funcționalitatea pot fi adaptate perfect la procesele și cerințele dumneavoastră, asigurând o integrare perfectă în mediul dumneavoastră de producție.

Proiectați-vă soluția de stație de lucru individuală

Cadrul creat de noi pentru ca producția dumneavoastră să fie eficientă

Angajatul lucrează cu software-ul de inginerie MTpro de la Bosch Rexroth

Servicii și procese

Folosind software-ul nostru de sistematizare MTpro, vă asistăm pe tot parcursul procesului de implementare. De asemenea, vă vom ghida pe parcursul întregului proces de producție lean. Filosofia MPS este completată de termenele de livrare scurte și de flexibilitatea proceselor, specifice companiei Bosch Rexroth, permițându-vă să vă transformați în realitate visele privind producția lean, fără niciun fel de risipă.

Stații de lucru Bosch Rexroth cu EcoFlow conectat manual, Lean, protecție ESD.

Producție lean

Pe baza celor trei piloni ai sistemelor de producție manuală, care acoperă stațiile de lucru, aprovizionarea cu materiale și conectarea, puteți crea, de exemplu, stații de lucru, precum și linii întregi de producție, care pot fi adaptate rapid la activitatea dumneavoastră și executate într-un mod extrem de eficient, evitând apariția risipelor, în conformitate cu principiile „lean”.

Bărbat care stă în picioare lângă bancul de lucru

Ergonomie

Un design ergonomic al stației de lucru joacă un rol decisiv în reducerea risipei în timpul producției. Din punct de vedere ergonomic, accentul principal se pune pe lucrător. Acesta este motivul pentru care stațiile de lucru de la Bosch Rexroth sunt proiectate pentru a se potrivi fiecărui lucrător și nu invers.

Pictogramă ESD Bosch Rexroth

Protecție ESD

Încărcările electrostatice se dezvoltă ca urmare a încărcării electrice generate de frecarea cu diferite materiale sau de inducția câmpurilor electrice. Ulterior, acestea se pot descărca și pot deteriora sau distruge componentele sensibile. Oferim o selecție largă de produse care vă vor proteja produsele împotriva daunelor cauzate de ESD.

Întrebări frecvente (FAQ)

Data de începere a proiectului și date de contact

1. Nu am mai comandat niciodată de la Bosch Rexroth. Pot plasa o comandă cu ușurință?
Da, procesul este gândit în mod intenționat simplu. Răspundem rapid la orice tip de solicitare, punând accentul pe găsirea unei soluții. Prelucrarea rapidă și personalizată a cererilor privind stațiile de lucru ergonomice se realizează prin intermediul rețelei noastre de parteneri certificați, care asigură asistență locală și eficientă.

2. Îmi place aplicația stației de lucru ergonomice pe care am văzut-o. Cum pot proceda?
Am implementat un număr mare de aplicații pentru stații de lucru. Ne puteți contacta direct. Solicitarea dumneavoastră va fi transmisă imediat unuia dintre partenerii noștri calificați, care vă va contacta în cel mai scurt timp și va implementa aplicația personalizată pentru stația de lucru.

3. Există proiecte de referință pe care le-aș putea consulta înainte de a lua o decizie?
Avem numeroase proiecte implementate cu succes pentru clienți la nivel internațional. Partenerii noștri vă vor prezenta cu plăcere referințe și exemple care ilustrează modul în care stațiile noastre de lucru ergonomice au îmbunătățit în mod durabil starea de sănătate și eficiența angajaților.

4. Cerințele mele sunt foarte specifice. Pot beneficia de o consultație personală?
Consultația personală reprezintă un element central al ofertei noastre. Provocările dumneavoastră individuale sunt punctul nostru forte. Nu trebuie decât să ne contactați, iar noi vom transmite solicitarea dumneavoastră unuia dintre partenerii noștri specializați.

Valoare adăugată și eficiență

5. De ce ar trebui să aleg o stație de lucru ergonomică de la Bosch Rexroth? Care sunt principalele avantaje?
Stațiile noastre de lucru ergonomice se bazează pe sistemul consacrat de profiluri din aluminiu de la Bosch Rexroth, cunoscut pentru modularitate și stabilitate. Beneficiați de adaptabilitate maximă, de stare de sănătate și productivitate durabile, precum și de o integrare simplă.

6. Cum contribuie o stație de lucru ergonomică la creșterea productivității?
O stație de lucru concepută ergonomic reduce oboseala și pozițiile incorecte, ceea ce duce la o concentrare și o rezistență sporite. Poziționarea optimă a instrumentelor și a materialelor reduce distanțele de deplasare și sporește eficiența.

7. Care sunt avantajele profilurilor din aluminiu de la Bosch Rexroth în comparație cu alte materiale?
Profilurile noastre din aluminiu sunt ușoare, extrem de rezistente și rezistente la coroziune. Acestea permit o proiectare rapidă, au un aspect plăcut estetic și oferă flexibilitate maximă pentru ajustări ulterioare. De asemenea, sunt complet reciclabile.

Adaptabilitate și accesorii

8. Stațiile de lucru pot fi adaptate la dimensiunile corporale individuale ale angajaților mei?
Da, adaptabilitatea individuală este o caracteristică esențială a sistemelor noastre. Datorită blaturilor de masă reglabile pe înălțime, suporturilor pivotante pentru monitoare și rafturilor flexibile, stațiile noastre de lucru pot fi adaptate în mod optim la înălțimea și stilul de lucru al fiecărui angajat.

9. Bosch Rexroth oferă și accesorii precum sisteme de iluminat, rafturi sau suporturi pentru instrumente?
Da, gama noastră extinsă de accesorii satisface toate nevoile. De la corpuri de iluminat la sertare, scaune și suporturi pentru instrumente - totul se poate integra modular în sistemul nostru.
Descoperiți componentele și accesoriile noastre modulare în Rexroth Store.

10. Am nevoie de stații de lucru pentru diverse activități (asamblare, verificare, ambalare). Oferiți soluții personalizate?
Sistemele noastre modulare permit adaptarea stațiilor de lucru exact la cerințele activităților specifice. Împreună cu dumneavoastră și cu partenerii noștri, configurăm stația de lucru ideală pentru fiecare sarcină.

11. Există și stații de lucru ergonomice mobile pentru diverse domenii de utilizare?
Da, oferim și variante mobile. Prevăzute cu roți de înaltă calitate și, dacă este necesar, cu o sursă de alimentare independentă, acestea asigură o flexibilitate maximă a utilizării.

Producție de tip lean, protecție la ESD și integrare

12. Sunt stațiile de lucru adecvate pentru producția de tip lean și fabricile inteligente (Industria 4.0)?
Sistemele noastre de stații de lucru au o structură modulară și pot fi integrate perfect în conceptele lean. În plus, oferim soluții pentru conectivitate și digitalizare, precum sisteme integrate de control și sisteme de asistență.

13. Stațiile dumneavoastră de lucru pot fi echipate și pentru protecție la ESD?
Oferim și soluții pentru stații de lucru conforme cu standardele privind ESD care sunt special concepute pentru a preveni descărcările electrostatice – de la blaturi conductoare până la structuri împământate.

14. Cum se realizează integrarea în structura existentă a halei mele? Trebuie să refac totul?
De obicei, nu este necesară o refacere. Sistemele noastre sunt concepute pentru a se integra cu flexibilitate în infrastructurile existente. Datorită caracterului lor modular, acestea reduc la minimum efortul necesar pentru modificări și pot fi implementate pas cu pas.

15. Cât de complicată este asamblarea sau dezasamblarea unei stații de lucru?
Datorită sistemului nostru modular cu profiluri din aluminiu, asamblarea și dezasamblarea sunt extrem de simple și necesită doar un număr minim de instrumente. Modificările, extinderile sau relocările pot fi realizate rapid și flexibil.