Joystick SENSE+ robust și ergonomic pentru HMI

Flexibilitate maximă pentru conceptul dumneavoastră de HMI

Perspective complete asupra joystickului SENSE+

Ergonomie pentru confort constant și productivitate

Designul cu adevărat ergonomic al mânerului SENSE+ a fost dezvoltat pentru a îmbunătăți direct experiența operatorului și a reduce oboseala. Disponibil în versiuni distincte pentru dreptaci și stângaci, acesta permite compatibilitate naturală cu orice operator. Suportul mare pentru palmă reduce semnificativ solicitarea musculară pe parcursul turelor lungi, sporind confortul și concentrarea operatorului. Această performanță ergonomică superioară se traduce direct într-un nivel mai mare de productivitate și siguranță îmbunătățită pe șantierele din SUA, Europa și nu numai, deoarece permite operarea mai îndelungată și mai precisă a utilajului, cu oboseală minimă.

Portofoliu de butoane pentru joystick SENSE+

HMI scalabilă: personalizabilă pentru orice mașină mobilă

La echipamentele mobile moderne, scalabilitatea este esențială. Cu până la 13 poziții de integrare configurabile în capul de prindere, SENSE+ oferă un nivel de personalizare și o libertate de design nemaiîntâlnite pe piață. Această abordare modulară a HMI permite producătorilor de echipamente originale (OEM) și constructorilor de mașini să creeze o configurație unică a joystickului, perfect adaptată cerințelor specifice ale mașinilor și aplicațiilor, de la construcții și agricultură până la manipularea de materiale. Indiferent că aveți nevoie de o configurație simplă sau de un layout complex pentru funcții avansate de asistență, SENSE+ se adaptează nevoilor dumneavoastră, asigurând o investiție compatibilă cu exigențele viitorului.

Vibrație de tip semnal haptic la joystick SENSE+

Interacțiune intuitivă și siguranță funcțională

Interacțiunea clară dintre operator și mașină este esențială pentru siguranța funcțională. SENSE+ este primul mâner de control din portofoliul de joystickuri Rexroth proiectat cu un design funcțional sigur, conform cu standardele industriale relevante, cum ar fi ISO 13849. Acest lucru asigură performanță sigură pe parcursul acțiunilor critice pentru siguranță. În plus, SENSE+ revoluționează interacțiunea cu mașinile prin faptul că este primul de acest tip care oferă feedback haptic integrat ca opțiune standard, configurabilă. Această caracteristică furnizează direct operatorului alerte tangibile și informații senzoriale, îmbunătățind timpii de reacție și gradul de conștientizare fără semnale vizuale sau acustice care distrag atenția. Acesta reprezintă un nou nivel de control intuitiv pentru o manipulare mai sigură și mai eficientă a mașinilor.

Soluție HMI holistică: SENSE+ cu bază CAN 4THE5

Integrare digitală perfectă

Integrare digitală perfectă

Protocolul CAN bus standard în industrie (J1939 și CANopen) permite integrarea ușoară, de tip plug-and-play, în sistemele existente de control al mașinilor, reducând timpul de dezvoltare și complexitatea.

Durabilitate și fiabilitate dovedite

Durabilitate și fiabilitate dovedite

Baza 4THE5 este proiectată pentru cele mai dure medii, cu un design mecanic robust care asigură o durată lungă de viață și perioade de întrerupere minime, chiar și în aplicații solicitante, cum ar fi construcțiile și agricultura.

Siguranță funcțională atestată

Siguranță funcțională atestată

Ansamblul complet al joystickului este proiectat pentru a respecta standardele stricte de siguranță funcțională, oferind o soluție sigură, validată preliminar pentru funcțiile critice pentru siguranță.

Soluție completă și validată preliminar

Soluție completă și validată preliminar

Achiziționarea unei soluții de joystick complet asamblate și testate de la un singur furnizor elimină problemele de compatibilitate și vă simplifică lanțul de aprovizionare, asigurând astfel o lansare mai rapidă pe piață.

Configurator online pentru joystickul SENSE+ HMI

Configurați-l așa cum doriți

Încercați noua noastră platformă de configurare a HMI, pentru a defini cu ușurință comenzile mașinii dumneavoastră.

Configurator
Expert în joystickuri SENSE+ HMI de la Bosch Rexroth

„Joystick-ul SENSE+ de la Bosch Rexroth redefinește controlul mașinilor. Acesta transformă alertele digitale în feedback fizic, creând o conexiune perfectă și intuitivă între operator și mediul mașinii.”


Manager de produs, Bosch Rexroth

Mâner de control ergonomic SENSE+

Pentru utilizarea cu joystickuri hidraulice sau electronice Rexroth și pentru dispozitive specifice clienților. Puteți găsi detalii suplimentare aici.

Detalii privind produsele

Întrebări frecvente

Aici puteți găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale dumneavoastră.

De unde pot cumpăra joystickul SENSE+?

Joystickul SENSE+ și întreaga serie 4THE5 pot fi achiziționate prin intermediul canalelor oficiale de vânzări Bosch Rexroth și al partenerilor de distribuție autorizați. Pentru o ofertă directă, consultanță tehnică sau pentru a găsi cel mai apropiat distribuitor, consultați secțiunea Asistență de mai jos sau accesați funcția de localizare a centrelor de contact Rexroth. Avem experți HMI locali gata să vă ofere asistență cu privire la aplicația dumneavoastră specifică.

Joystickul SENSE+ este conform cu standardele europene de siguranță a mașinilor, cum ar fi ISO 13849?

Da. În special atunci când este asociat cu baza noastră CAN 4THE5, joystickul SENSE+ este proiectat să respecte standardele europene și internaționale stricte de siguranță funcțională, inclusiv ISO 13849. Procesul nostru de proiectare se concentrează pe furnizarea de performanță sigură pentru funcțiile critice pentru siguranță, ceea ce îl face o alegere ideală pentru OEM și constructorii de mașini din UE și din întreaga lume, care trebuie să respecte Directiva privind echipamentele tehnice.

Pot obține asistență tehnică sau service pentru joystickul SENSE+?

Bosch Rexroth oferă asistență tehnică și servicii complete pentru întregul portofoliu de produse HMI, inclusiv joystickul SENSE+. Echipa noastră internațională de ingineri de aplicații vă poate ajuta cu integrarea, programarea și depanarea. Pentru întrebări cu privire la servicii sau asistență tehnică, vă rugăm să contactați direct echipa de asistență din țara dumneavoastră.

Este SENSE+ potrivit pentru utilajele agricole utilizate în condiții dificile?

SENSE+ și întreaga platformă 4THE5 de joystickuri sunt concepute pentru utilizare globală în cele mai solicitante medii. Materialele robuste și nivelul IP ridicat permit o funcționare sigură în condiții de umiditate ridicată, praf și temperaturi extreme, făcând produsul perfect potrivit pentru echipamentele agricole și miniere utilizate în climatele dificile din unele regiuni ale lumii. Designul ergonomic ajută, de asemenea, la reducerea oboselii operatorului în timpul zilelor lungi de lucru tipice în aceste sectoare.

Oferiți personalizare (branding/culori OEM) pentru comenzi mari?

Pentru comenzi OEM de volum mare, oferim un grad ridicat de personalizare pentru joystickul SENSE+. Acest lucru poate include configurații specifice ale butoanelor, branding personalizat și scheme de culori compatibile cu identitatea dumneavoastră corporativă. Echipele noastre internaționale de vânzări și inginerie pot colabora cu dumneavoastră pentru a dezvolta o soluție unică. Vă rugăm să contactați biroul nostru regional de vânzări pentru a discuta cerințele proiectului dumneavoastră.

Asistență

Doi experți discută despre HMI

Contact

Vă rugăm să luați legătura cu experții noștri pentru soluții personalizate și discuții individuale cu privire la următoarele dumneavoastră proiecte HMI.

Luați legătura cu experții noștri

Instrument de localizare a centrelor de contact
Instrument de localizare a centrelor de contact
Documente de produs în legătură cu soluțiile HMI Rexroth

Documentație cu privire la produs

Accesați centrul de descărcare Rexroth pentru a obține mai multe detalii tehnice, informații despre produsele noastre și alte documente pentru soluțiile din portofoliul nostru de produse HMI.

Centru de descărcare
Centru de descărcare
Mașini mobile de teren

Videoclipuri

Aflați mai multe despre modul în care HMI Rexroth schimbă piața echipamentelor de teren: urmăriți cele mai recente videoclipuri și aflați mai multe despre produsele și soluțiile noastre.

Vizualizare playlist
Vizualizare playlist