Reduceți amprenta de carbon a aplicațiilor dumneavoastră - fără a compromite calitatea și performanța.
Construiți viitorul: cu profilele din aluminiu cu emisii reduse de carbon de la Bosch Rexroth
Industria se schimbă: Deficitul de resurse, creșterea prețurilor la energie și taxele mai stricte referitoare la carbon, cum ar fi mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), impun luarea unor măsuri durabile. Companiile se confruntă cu provocarea de a-și adapta procesele pentru a găsi un echilibru între responsabilitatea față de mediu și eficiența economică.
La Bosch Rexroth, ne continuăm pas cu pas eforturile de ne face produsele și procesele mai eficiente din punct de vedere al consumului de resurse. Timp de peste 40 de ani, am dezvoltat profile din aluminiu care îndeplinesc cele mai exigente cerințe în materie de calitate și flexibilitate. Profilele noastre din aluminiu cu conținut redus de carbon sunt fabricate din materii prime (blocuri) cu o amprentă de carbon a produsului semnificativ mai scăzută (PCF de ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Odată cu introducerea profilelor din aluminiu cu emisii reduse de carbon ca nou standard în sistemul nostru modular de profile, deschidem un nou capitol care îmbină excelența tehnologică cu angajamentul neclintit față de durabilitate.
Profilele noastre din aluminiu cu emisii reduse de carbon păstrează rezistența dovedită a sistemului nostru: una dintre cele mai mari game de profile din aluminiu din lume. Acestea permit soluții personalizate și eficiente pentru batiuri de mașini, împrejmuiri de siguranță, locuri de muncă ergonomice sau o aprovizionare cu materiale suplă. Planificați-vă și realizați-vă proiectele simultan cu diminuarea amprentei de carbon a soluțiilor dumneavoastră.
Transparență totală pentru amprenta dumneavoastră de carbon
Soluțiile adaptate exigențelor viitorului încep cu informații corecte. Temelia noastră digitală este reprezentată de o bază de date centrală care cartografiază fiecare dintre produsele noastre ca pe un geamăn digital. Pentru dumneavoastră, acest lucru înseamnă că toate datele tehnice relevante sunt disponibile așa cum aveți nevoie de ele și atunci când aveți nevoie de ele.
Oferim valori transparente referitoare la PCF (amprenta de carbon a produselor) pentru toate componentele noastre standard. Utilizați aceste calcule exclusive ale amprentei de carbon a produselor pentru o amprentă de carbon transparentă.
Economii comparate cu privire la CO₂
Surse:
1 Reducem amprenta de carbon (PCF) a profilelor noastre din aluminiu prin utilizarea de materii prime (suluri) cu o valoare PCF semnificativ mai mică (emisii de Categoria 3 de extracție) începând din 2025. Aceste suluri au o valoare PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. Aceasta este cu aproape 50% mai puțin decât media europeană de 9,7 kg CO₂eq/kg Al pentru aluminiul primar utilizat în Europa (European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024).
2 European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024.
3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.
4 Un fag absoarbe 12,5 kg de CO₂ pe an; reducere a CO₂ față de media UE.