Rexroth ROKIT Locator – software-ul dumneavoastră flexibil de localizare pentru roboți mobili și motostivuitoare operate manual
Vă oferim oportunitatea de a testa Rexroth ROKIT Locator pentru aplicația dumneavoastră pe teren și vă oferim asistență. Utilizați formularul de contact pentru a ne aduce la cunoștință solicitarea dumneavoastră.
ROKIT Locator este perfect potrivit pentru utilizare împreună cu software-ul de navigare ROKIT Navigator – pentru localizare precisă și planificare eficientă a mișcărilor roboților dumneavoastră mobili.
Cu ajutorul kitului de robotică ROKIT și al ctrlX AUTOMATION, beneficiați de soluții software și hardware modulare pe care le puteți asocia una cu cealaltă sau cu soluții terțe, după caz.
Întrebări frecvente
De ce ar trebui să utilizez ROKIT Locator pentru localizarea vehiculelor mele?
ROKIT Locator de la Rexroth este un software de localizare pe bază de laser SLAM, destinat atât roboților mobili, cât și cărucioarelor industriale precum stivuitoarele. Este o soluție adecvată pentru diferite tipuri și dimensiuni de vehicule. Ca modul universal cu standarde deschise, se adaptează perfect nevoilor dumneavoastră. Funcționează fiabil fără adaptarea infrastructurii cu ajutorul reflectoarelor etc. și se poate integra cu ușurință în sistemele existente. Vizionați materialul video și aflați care sunt beneficiile centrale ale acestui software de localizare de ultimă oră, precum și aspectele unice și avantajele competitive care transformă ROKIT Locator într-o soluție revoluționară atunci când monitorizați roboți mobili și stivuitoare manuale.
ROKIT Locator este soluția adecvată pentru aplicația mea?
ROKIT Locator de la Rexroth este un modul universal pentru roboți mobili, care poate fi integrat flexibil și funcționează foarte eficient în medii dinamice. Vă întrebați dacă software-ul este adecvat pentru aplicația dumneavoastră? Acest material video cu întrebări frecvente răspunde întrebărilor pe care le-ați putea avea și explică de ce software-ul de localizare pe bază laser-SLAM poate reprezenta soluția perfectă pentru parcul dumneavoastră de vehicule.
Cum pot integra software-ul de localizare în vehiculul meu?
Acest material video cu întrebări frecvente arată cât de simplă și eficientă poate fi integrarea ROKIT Locator. Explorați flexibilitatea software-ului modular de localizare și aflați cum poate fi implementat atât ca soluție pe bază Docker, cât și ca soluție bazată pe aplicație. Decizia vă aparține.
Cum pot mapa repede și eficient depozite mari?
Nu este obligatoriu ca maparea unor depozite mari pentru operarea roboților de transport mobili să fie mereu mare consumatoare de timp. ROKIT Locator de la Rexroth transformă maparea într-o acțiune pe cât de simplă posibil, din doar câțiva pași și fără să fie nevoie de prezența unui expert la fața locului. Doriți să centrați harta ROKIT Locator la un cadru existent? Nici acest lucru nu este o problemă. Din acest material video cu întrebări frecvente veți afla cât de simplu funcționează maparea și centrarea hărții.
Cum pot preveni perioadele de întrerupere în funcționarea roboților mei mobili?
În primul rând, trebuie să vă bazați pe un software de localizare robust, precum ROKIT Locator de la Rexroth, pentru a asigura funcționarea fiabilă a roboților dumneavoastră mobili. Însă trebuie avute în vedere aspecte suplimentare, deoarece interacțiunea software-ului cu mediu, senzorul laser utilizat și calitatea hărții create au și ele un rol important în localizare. Din acest material video cu întrebări frecvente veți afla cum se localizează singur ROKIT Locator și care sunt aspectele importante pentru localizare.
Cum îmi pot actualiza și extinde harta depozitului, mai exact după modificări aduse împrejurimilor?
V-ați săturat de re-maparea constantă a depozitului pentru parcul dumneavoastră de roboți mobili din cauza dinamicii din mediul dumneavoastră? ROKIT Locator de la Rexroth pune capăt acțiunii de remapare mare consumatoare de timp! Atunci când mediul depozitului dumneavoastră se schimbă, ROKIT Locator vă actualizează automat harta. Doriți să adăugați o zonă nouă la hartă? Și în acest caz harta poate fi adaptată cu ușurință - fără nicio perioadă de întrerupere. În acest material video cu întrebări frecvente vă arătăm modul în care funcționează actualizările automate ale hărții și extensiile hărții.
Pot testa software-ul în avans și este furnizat un serviciu de asistență?
Ce se întâmplă după implementarea ROKIT Locator de la Rexroth? Ce se va întâmpla dacă vor apărea întrebări? În acest material video cu întrebări frecvente, prezentăm opțiunile ample de service și asistență disponibile pentru software-ul nostru de localizare destinat roboților mobili și stivuitoarelor manuale. Aflați informații despre funcțiile de diagnostic pe care le puteți accesa chiar dumneavoastră prin intermediul interfeței intuitive aXessor și modul în care puteți trimite cu ușurință date pentru solicitări de asistență. Dacă doriți să fiți la curent cu actualizările periodice ale software-ului, folosiți formularul de contact de mai jos pentru a vă abona la serviciul nostru informativ.