Sisteme multi-axă – mai simplu decât a fost vreodată. Sisteme multi-axă – mai simplu decât a fost vreodată.

Acum, chiar mai rapid către subsistemul pregătit pentru instalare.

Accesați broșura

Comparație între produse

Date tehnice esențiale

Combinație de axe Dimensiuni Sarcină utilă maximă (kg) Interval de deplasare [mm]
Portal 1D 4 62 - 366 Axa X min. 60, max. 3.000
Portal planar 2D 8 25 - 205 axa x min. 60, max. 3.000;
axa y min. 60, max. 2.869
Suprafață în consolă 2D 12 5 - 82 axa x min. 40, max. 3.000;
axa y min. 40, max. 1.200
Spațiu în consolă 3D 8 2,5 - 32,5 axa x min. 50, max. 3.000;
axa y min. 40, max. 880;
axa z min. 40, max. 1.325
Portal liniar 2D 8 10 - 61 axa y min. 50, max. 3.000;
axa z min. 40, max. 1.590
Portal liniar 2D, montare pe perete 12 2 - 61 axa y min. 40, max. 3.000;
axa z min. 40, max. 1.590
Portal 3D de spațiu 10 10 - 160 axa x min. 60, max. 3.000;
axa y min. 60, max. 2.753;
axa z min. 40, max. 1.625
Portal spațial 3D, performanță optimizată 6 34,5 - 65,5 axa x min. 60, max. 3.000;
axa y min. 345, max. 2.350;
axa z min. 50, max. 1.590

Informații despre produs

Avantajele per ansamblu

  • Flexibil:
    8 combinații de axe predefinite pentru o gamă variată de sarcini de poziționare și manipulare
  • Simplu:
    selecție rapidă a produselor cu LinSelect, configurare online cu previzualizare 3D
  • Gata de instalare:
    toate componentele dintr-o singură sursă – livrate preasamblate
  • Complet:
    pachet mecanic + acționare electrică, inclusiv accesorii, lanțuri de energie și cabluri (opțional)
  • Economie de timp:
    punere rapidă în funcțiune – datorită parametrilor axelor din memoria encoderului motorului
  • Extensibil:
    interfețe deschise – integrare simplă în sisteme de nivel superior

Aplicații tipice

  • Pick & place
  • Poziționare
  • Paletizare
  • Alimentare
  • Deplasare
  • Amplasarea pieselor
  • Ridicare
  • Stivuire
  • Distribuire
  • Descărcare
  • Sortare
  • Verificare
  • Montare
  • Înșurubare

Robot articulat versus robot liniar pentru operațiuni de manipulare

Criteriu Roboți articulați Roboți liniari Avantajele roboților liniari
Grade de libertate ++ +
Ușurința utilizării ++ ++ Selectare rapidă și programare ușoară
Utilizare universală ++ + Ușor de adaptat și, prin urmare, reutilizabil
Costuri pe suprafață de lucru - + Zone de lucru personalizate (mici și mari)
Precizie și acuratețe - ++ Precizie și acuratețe de bază superioare
Rigiditate + ++ Rigiditate maximă datorită sistemului cartezian
Dinamică + ++ Inerție redusă a masei (de exemplu, în timpul operațiunilor de preluare- & -plasare)
TCO/ROI - + Adesea mai rentabil

Sisteme individuale cu mai multe axe

În cazul în care unul dintre sistemele noastre standardizate cu mai multe axe nu reușește să răspundă în mod optim cerințelor dumneavoastră, experții noștri vă pun cu plăcere la dispoziție cunoștințele lor aprofundate despre produse pentru a vă ajuta să vă implementați soluția personalizată.

Contactați-ne