Sisteme de măsurare integrate Sisteme de măsurare integrate

Ghidare și măsurare cu cea mai mare precizie.

Selector

Comparație între produse

Date tehnice esențiale

Produs Dimensiuni produs Principiul de măsurare Acuratețea sistemului Repetabilitate Lungimi de măsurare Caracteristici Aplicații
Sisteme de măsurare integrate IMS 15, 20, 25 (BSHP)
35, 45, 55, 64 (RSHP)
inductiv ± 4 µm/m ± 0,25 µm până la 4,5 m de înaltă precizie, robust Mașini-unelte, axe cu motor liniar
Sisteme de măsurare IMScompact integrate 15, 20, 25 (BSHP) magnetice ± 20 µm/m ± 1 µm până la 17,8 m precis, economic Automatizare și manipulare, axe cu motor liniar