O persoană care proiectează sisteme modulare din profiluri de aluminiu într-un program CAD pe un laptop, înconjurată de schițe tehnice pentru sisteme transportoare, pereți despărțitori și bancuri de lucru. Sisteme de producție configurabile

Sunteți gata pentru o producție eficientă? Vă vom arăta felul în care componentele noastre modulare conferă flexibilitate și viabilitate pe termen lung secției dumneavoastră de producție. Secția dumneavoastră de producție, soluțiile noastre. Eficiente, flexibile, adaptate cerințelor viitorului - astăzi și mâine!

Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Vizionați videoclipul Sisteme de lămpi LED Sisteme de lămpi LED – o nouă abordare a iluminatului ergonomic

Comparativ cu sistemele de lămpi LED actuale, acestea au o luminozitate cu 50 % mai mare și folosesc cu 20 % mai puțină energie.
Și necesită doar jumătate din investiție, datorită activării inovatoare pentru configurația cu trei surse de lumină.

Accesați catalogul online
Videoclip explicativ pentru sistemele de producție manuală Bosch Rexroth Descoperiți sistemele de rafturi culisante de la Bosch Rexroth. Vizionați videoclipul Vedere a unei stații de lucru eficiente cu furnizare de piese ergonomice de la Bosch Rexroth Modernizați-vă producția manuală

Găsiți soluțiile potrivite pentru liniile dumneavoastră manuale sau semi-automatizate.

Cadrul creat de noi pentru ca producția dumneavoastră să fie eficientă

Angajatul lucrează cu software-ul de inginerie MTpro de la Bosch Rexroth

Servicii și procese

Folosind software-ul nostru de sistematizare MTpro, vă asistăm pe tot parcursul procesului de implementare. De asemenea, vă vom ghida pe parcursul întregului proces de producție lean. Filosofia MPS este completată de termenele de livrare scurte și de flexibilitatea proceselor, specifice companiei Bosch Rexroth, permițându-vă să vă transformați în realitate visele privind producția lean, fără niciun fel de risipă.

Stații de lucru Bosch Rexroth cu EcoFlow conectat manual, Lean, protecție ESD.

Producție lean

Pe baza celor trei piloni ai sistemelor de producție manuală, care acoperă stațiile de lucru, aprovizionarea cu materiale și conectarea, puteți crea, de exemplu, stații de lucru, precum și linii întregi de producție, care pot fi adaptate rapid la activitatea dumneavoastră și executate într-un mod extrem de eficient, evitând apariția risipelor, în conformitate cu principiile „lean”.

Bărbat care stă în picioare lângă bancul de lucru

Ergonomie

Un design ergonomic al stației de lucru joacă un rol decisiv în reducerea risipei în timpul producției. Din punct de vedere ergonomic, accentul principal se pune pe lucrător. Acesta este motivul pentru care stațiile de lucru de la Bosch Rexroth sunt proiectate pentru a se potrivi fiecărui lucrător și nu invers.

Pictogramă ESD Bosch Rexroth

Protecție ESD

Încărcările electrostatice se dezvoltă ca urmare a încărcării electrice generate de frecarea cu diferite materiale sau de inducția câmpurilor electrice. Ulterior, acestea se pot descărca și pot deteriora sau distruge componentele sensibile. Oferim o selecție largă de produse care vă vor proteja produsele împotriva daunelor cauzate de ESD.

Povești de succes

Poveste de succes Sisteme de producție manuală LTI/Levitec

Productivitate crescută la durate reduse ale ciclurilor

Unități practice de producție lean, formate din sistemul de cadre tubulare EcoShape și profiluri din aluminiu de la Bosch Rexroth pentru producția de unități de antrenare de mare viteză.

Poveste de succes Sisteme de producție manuală Berlinger

Angajații sănătoși sunt mai productivi

Linia de asamblare ergonomică, reglabilă pe înălțime, de la Bosch Rexroth asigură procese de producție flexibile și eficiente pentru sistemele de ambalare protejate împotriva intervențiilor.