Sisteme de mișcare ctrlX FLOWHS și ctrlX FLOW6D pe un fundal albastru cu un colț roșu. ctrlX AUTOMATION - Sisteme de mișcare ctrlX FLOW

Familia de produse ctrlX FLOW vă oferă soluții ușor de integrat pentru fluxuri optime și foarte eficiente de materiale și bunuri.

Aflați mai multe despre ctrlX FLOW
Bărbat care se uită la un sistem transportor de la Bosch Rexroth BOOST YOUR PRODUCTION cu ajutorul sistemelor transportoare Rexroth

Maximizați productivitatea și flexibilitatea cu ajutorul unor sisteme transportoare dedicate oricărei cerințe: de la asamblarea de precizie la scară mică până la sarcini grele.

Aflați mai multe
Sunt vizibile două componente motoare ale sistemului planar și o traiectorie ovală a sistemului de mișcare de mare viteză ctrlX FLOWHS.

Sisteme de mișcare ctrlX FLOW

Automatizarea și optimizarea proceselor de intralogistică reprezintă un factor cheie de succes în fabricile conectate - totul trebuie să fie interconectat dinamic, fără probleme și rapid. Familia de produse ctrlX FLOW înseamnă soluții ușor de integrat pentru fluxuri foarte eficiente de materiale și bunuri. Ca sistem de mișcare liniară, ctrlX FLOWHS oferă flexibilitate și viteză mare producției dumneavoastră. Sistemul planar ctrlX FLOW6D permite transportul și poziționarea de înaltă performanță, fără contact și crește flexibilitatea liniilor dumneavoastră de producție.

Aflați mai multe despre Sistemele de mișcare ctrlX FLOW
Un bărbat privește sistemul de transfer TS 2Booster

Sisteme transportoare și de transfer

Baza unei producții de înaltă performanță este reprezentată de un flux de materiale controlat în mod optim. Sistemele transportoare și de transfer Bosch Rexroth sunt concepute tocmai în acest scop: acestea permit transportul precis și eficient al componentelor și pieselor de prelucrat prin toate fazele producției dumneavoastră.
Oferim sisteme transportoare modulare, scalabile, care pot fi integrate perfect în echipamentele existente și asigură o creștere semnificativă a productivității și a eficienței. Sistemele noastre înseamnă cel mai înalt nivel de precizie, fiabilitate și automatizare consecventă, care vă transportă producția în una pregătită pentru viitor. În acest fel, vă puteți optimiza procesele de producție, puteți scurta timpii de producție și vă puteți consolida competitivitatea pe termen lung.

Descoperiți mai multe despre transportoare și sisteme de transfer

Sistem de mișcare sau sistem transportor - Soluția potrivită!

La baza unei producții de înaltă performanță se află un flux de materiale controlat în mod optim. Atunci când selectați sistemul transportor optim pentru producția dumneavoastră, sistemele de transfer Bosch Rexroth permit transportul precis și eficient al componentelor și al pieselor de prelucrat.

Dacă vă concentrați în principal pe fluxul fiabil de materiale, în volum mare, pentru o producție stabilă, în cicluri sau continuă și dacă apreciați rentabilitatea optimă pentru liniile dumneavoastră de asamblare eficiente, atunci sistemele noastre dovedite de transfer TS (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) și VarioFlow (VarioFlow belt și VarioFlow plus) reprezintă alegerea perfectă. Aceste sisteme transportoare adaptabile sunt proiectate pentru consecvență și randament ridicat, asigură poziționarea precisă a pieselor de prelucrat și formează fundația stabilă pentru procesele dumneavoastră de producție. Soluțiile noastre creează infrastructura flexibilă pentru tehnologia dumneavoastră de montaj, maximizează productivitatea și asigură automatizarea consecventă.

Sau aveți nevoie de un sistem dedicat unor sarcini de mișcare extrem de flexibile și dinamice? Sistemele de mișcare ctrlX FLOW oferă soluții complete datorită integrării lor în sistemul de automatizare ctrlX AUTOMATION. ctrlX AUTOMATION oferă baza pentru proiectare, simulare, inginerie, operare și service. Sistemele noastre de mișcare ctrlX FLOW asigură cel mai înalt nivel de precizie, flexibilitate maximă, dinamică și viteză.


Cazuri de utilizare pentru sistemele noastre de mișcare și transportoare

Care sunt cazurile de utilizare cărora le este dedicat ctrlX FLOWHS?

Sistemul de mișcare liniară funcționează conform principiului modular și este proiectat pentru configurație modulară. Acesta poate fi utilizat în aplicații atât în cadrul mașinilor, cât și între mașini. Un caz tipic de utilizare este avansul direct al produselor într-o linie de producție, eliminând nevoia de roboți complecși pentru scoaterea și așezarea componentelor. De asemenea, este ușor să combinați traiectoriile ovale electrice din mașină cu sistemele transportoare convenționale, de exemplu, pentru a efectua sarcini precum formarea de stive de produse. Aceste aplicații necesită niveluri înalte de performanță, viteză și precizie. ctrlX FLOWHS susține toți acești factori.

Prin utilizarea sistemului de mișcare liniară, procesele interne de transport ale mașinii între stațiile de lucru pot fi extinse și ele cu ușurință pentru a include aplicații suplimentare, de exemplu în liniile de umplere. Pentru a face acest lucru, sticlele sunt prinse între două dispozitive mobile, transportate la o stație de umplere, etichetate în alta, verificate în a treia și împachetate împreună cu alte sticle în ultima. Modificarea dimensiunii sticlei în această linie necesită doar ajustarea distanței cu ajutorul software-ului.

ctrlX FLOWHS este perfect pentru utilizarea într-o gamă largă de industrii, cum ar fi cea a bunurilor de consum, electronicelor, bateriilor sau produselor farmaceutice.

Căror aplicații le poate fi dedicat ctrlX FLOW6D?

Cu sistemul planar, Bosch Rexroth aduce transportul și poziționarea de înaltă performanță fără contact la un nou nivel. Platformele de transport flotante – denumite componente motoare – se mișcă pe o suprafață de lucru orizontală, verticală sau aeriană. Fiecare componentă motoare funcționează cu șase grade de libertate, cu niveluri înalte de viteză și precizie, fără frecare sau poluare.

Linia clasică este mai mult sau mai puțin eliminată și înlocuită cu o zonă autosuficientă în care produse individuale pot trece prin linie separat. Acest lucru permite, de exemplu, ca o sticlă mai mare să fie umplută de două ori sau ca produsele să fie rotite în timpul funcționării. De asemenea, sistemul permite retestarea produselor care nu trec testul de calitate sau scoaterea lor de pe linia de producție. Această linie de producție extrem de adaptabilă are potențialul de a schimba fundamental metodele tradiționale de producție ale liniilor actuale.

Prin urmare, ctrlX FLOW6D este perfect pentru transport și poziționare, fie că este vorba de bunuri de consum, farmaceutice, medicale, electronice, semiconductoare sau aplicații de asamblare.

Pentru ce aplicații sunt potrivite sistemele transportoare TS și VarioFlow?

Sistemele transportoare Bosch Rexroth, inclusiv sistemele flexibile VarioFlow, reprezintă alegerea ideală pentru optimizarea fluxului de materiale și integrarea proceselor într-o mare varietate de medii de producție și asamblare. Designul lor modular și adaptabilitatea le fac adaptabile: Acestea sunt potrivite pentru sincronizarea precisă și poziționarea exactă a componentelor, cum ar fi în cadrul asamblării fine a componentelor mici, precum și pentru transportul flexibil și continuu în procese de volum mare.

Sistemele acoperă o gamă largă de aplicații industriale - de la linii de asamblare și producție în industrii precum cea auto, a bateriilor, a bunurilor de consum ambalate, a tehnologiei medicale și a semiconductoarelor, până la sarcini medii în procese variabile și piese grele în medii de producție robuste. Datorită modularității și controlului inteligent, acestea pot fi adaptate flexibil la procesele de producție, reduc timpii de producție și asigură întotdeauna o manipulare fiabilă și un control excelent al procesului.