1. Home
  2. Certificare pentru tehnologia mișcării liniare
Imaginea prezintă o pictogramă stilizată a unui certificat cu sigiliu Tehnologia mișcării liniare certificată pentru camere curate: calitate pe care o puteți măsura.

Precizie și curățenie: Tehnologia mișcării liniare de la Bosch Rexroth – certificată pentru aplicații exigente asociate camerelor curate

Adecvare certificată pentru utilizarea în camere curate, conform ISO 14644-1 - confirmată de Fraunhofer IPA

Nivel ridicat de curățenie pentru procese de fabricație critice

În sectoarele de producție extrem de sensibile, cum ar fi tehnologia semiconductorilor sau tehnologia medicală, camerele curate reprezintă o condiție esențială pentru procese stabile. Chiar și particulele microscopice pot provoca defecțiuni sau pot duce la scăderea calității ori la pierderi.

Bosch Rexroth oferă tehnologie a mișcării liniare certificată pentru camere curate, destinată mediilor complexe de acest fel - prin accentul pus pe controlul emisiilor de particule, precizie și durată de utilizare îndelungată. În funcție de aplicație, aceste soluții sunt utilizate sub formă de componente, cum ar fi ghidajele cu șine cu bile și ansamblurile de șuruburi cu bile, sub formă de unități liniare modulare sau în cadrul unor sisteme liniare complexe.

Curățenie validată - clasă certificată pentru camere curate - performanță precisă

Tehnologia mișcării liniare de la Bosch Rexroth a fost testată de Institutul Fraunhofer pentru Ingineria și Automatizarea Producției (IPA) în conformitate cu ISO 14644-1 și a fost certificată pentru clase de camere curate până la ISO 3.

Testul independent îi confirmă adecvarea pentru utilizarea în camere curate care necesită un nivel de curățenie ridicat, cum ar fi cele din industria semiconductorilor, electronică și tehnologia medicală. Unul dintre componentele care a obținut certificarea este noul sistem de glisare cu bile NRTVG, dezvoltat special pentru aplicații în camere curate și în vid, care renunță complet la utilizarea componentelor din plastic. De asemenea, a fost testată gama de module compacte, concepută pentru a reduce la minimum generarea de particule pe durata funcționării.

Beneficii și rezultate

Prezentare în detaliu a beneficiilor dumneavoastră: Emisii mai mici de particule, eficiență mai mare

Certificarea ISO 14644-1 se bazează pe măsurători reproductibile ale particulelor din aer în timpul funcționării. Rezultatul reprezintă încununarea mai multor ani de experiență în dezvoltarea sistematică alături de clienții noștri, precum și expresia unor optimizări structurale și tribologice specifice:

  • Componente de cea mai înaltă calitate
    Ghidaje liniare fabricate cu precizie, pentru o durată maximă de utilizare, cu niveluri minime de frecare și particule generate.
  • Control inteligent al particulelor
    Racorduri opționale pentru dispozitive de aspirație, pentru prevenirea activă a contaminării.
  • Design optimizat
    Capacele de protecție personalizate și lubrifianții adecvați reduc la minimum formarea de particule.

Rezultatul pentru utilizatori:

  • Nivel ridicat al siguranței proceselor și nivel redus al pierderilor, datorită gradului dovedit redus al emisiilor de particule
  • Randamente stabile datorită condițiilor optime în procesele de fabricație sensibile
  • Fiabilitate pe termen lung chiar și în condițiile exigente ale camerelor curate, cu durate scurte ale ciclurilor

Contactați-ne!

Haideți să vedem împreună modul în care portofoliul de tehnologie a mișcării liniare de la Bosch Rexroth, certificat pentru camere curate, vă poate optimiza procesele și vă poate ajuta să beneficiați de vasta noastră experiență acumulată din numeroase proiecte.

Contactați-ne

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Axe liniare certificate pentru camere curate

1. Conform cărui standard și pentru ce clase de camere curate sunt certificate axele liniare de la Bosch Rexroth?

Anumite axe liniare și componente de la Bosch Rexroth au fost testate în conformitate cu standardul ISO 14644-1 și certificate pentru clase de camere curate până la ISO 3, ISO 5 și ISO 6. Certificarea confirmă faptul că axele sunt adecvate pentru aplicații cu cerințe foarte stricte în ceea ce privește gradul de curățenie și stabilitatea proceselor.

2. Cum a fost măsurat gradul de adecvare a axelor liniare pentru utilizarea în camere curate?

Testul de utilizare în camere curate a fost efectuat de Fraunhofer IPA în conformitate cu standardul ISO 14644-1, în condiții apropiate de condițiile de exploatare reale. Emisiile de particule în aer provenite de la axele liniare au fost măsurate în condiții de funcționare dinamică, într-un cadru de testare bine definit care simulează aplicațiile tipice din camerele curate industriale. Evaluarea se bazează pe concentrațiile de particule măsurate pe metru cub de aer, în conformitate cu standardul ISO pentru camerele curate de clasele 5 și 6.

3. Care este avantajul certificării acordate de Fraunhofer IPA pentru producătorii de mașini și instalații?

Testarea independentă efectuată de Fraunhofer IPA oferă producătorilor de mașini și instalații o confirmare obiectivă și
bazată pe standarde, cu privire la adecvarea utilizării în camere curate. Aceasta reduce efortul de validare și documentare în etapa de proiectare a proceselor pentru camere curate, crește gradul de siguranță a planificării și facilitează o implementare mai rapidă a proiectelor, în special pentru aplicații cu cerințe ridicate în ceea ce privește curățenia, precizia și stabilitatea proceselor.

Axele liniare certificate fac adesea parte din sisteme liniare modulare sau din roboți liniari. Acestea sunt utilizate în diferite versiuni, de exemplu ca axe liniare cu motor, axe liniare cu ansamblu de șuruburi cu bile sau axe liniare cu transmisie prin curea dințată, în funcție de aplicație și de configurația sistemului.