Romania

Selectaţi-vă locaţia

Romania
 

Istoric

Content


De la ciocanul de forjă la furnizorul de soluţii high-tech: peste 200 de ani de existenţă pentru Bosch Rexroth

Bosch Rexroth este unul din specialiştii de vârf din domeniul tehnologiilor de acţionare şi comandă. Dezvoltăm concepte inovatoare pentru constructorii de maşini şi instalaţii din întreaga lume. Prin istoria sa îndelungată şi o cunoaştere unică a ramurilor industriale, compania poate asigura soluţii adecvate exact pentru cerinţele respective. Iată un scurt extras din cei peste 200 de ani de istorie ai Bosch Rexroth:


Istoric 2015

Sistemul hidraulic de pornire-oprire HSS, cu economie de combustibil, deconectează automat motoarele diesel şi le reporneşte cu energia hidraulică acumulată anterior.

 

Sistem hidraulic inteligent, interconectabil: agregatul hidraulic ABPAC monitorizează individual toţi parametrii de funcţionare, precum şi componentele şi semnalizează uzura înainte de producerea unei defecţiuni.

Cu ajutorul pachetului de servicii ODiN, utilizatorii pot obţine un grad mai ridicat de disponibilitate a instalaţiei. Rexroth înregistrează astfel toţi parametrii de lucru şi îi evaluează cu un program software conceput special pentru recunoaşterea corectă a uzurii, înainte ca aceasta să determine oprirea instalaţiei.

 

Servomotorul MS2N oferă o densitate de putere considerabil mai mare şi, împreună cu regulatoare, serveşte ca senzor şi sursă de date în producţia interconectată. Datele livrează informaţii importante pentru întreţinerea preventivă şi pentru o productivitate ridicată.

Soluţia de sudură PRC7300, cu aplicabilitate sigură în viitor, se încorporează în serviciile industriale 4.0 şi domină şi viitoarele combinaţii de materiale. Utilizarea celor mai moderne sisteme electronice de putere reduce cu până la 30 % consumul de energie pentru sudură, iar în timpii de inactivitate, chiar cu până la 80 %.

 
Istoric 2014

Regulatorul electrohidraulic al mecanismului de ridicare asigură o prelucrare uniformă şi fină a podelei. Prin intermediul EHC-8, Rexroth pune la dispoziţie aceste avantaje pentru prima dată şi pentru tractoarele de până la 80 CP, utilizate la scară largă pe pieţele emergente.

Lider in operare de sisteme industriale 4.0: pe linia de producţie multiplă interconectată din fabrica Bosch Rexroth din Homburg/Saar, angajaţii montează 200 de variante diferite de supape hidraulice de înaltă eficienţă la nouă staţii inteligente.

 

Benchmark pentru densitate de forţă: cu o dimensiune redusă la jumătate faţă de modelul anterior, acţionarea hidraulică directă Hägglunds CBM generează un moment de rotaţie cu 50 % mai mare.

Sistem de acţionare fără panou electric: graţie IndraDrive Mi, producătorii de maşini reduc costurile de cablare cu până la 90 % deoarece servomotorul, regulatorul şi toate componentele de reţea pot fi plasate direct la maşină, economisindu-se astfel locul pentru un panou electric.

 

Platforma de comandă IndraControl XM oferă mai multe servicii inteligente pentru aplicaţii industriale 4.0 şi le îmbină cu o prelucrare extrem de rapidă a semnalelor procesuale.

Precis asemenea unei rigle din sticlă, dar insensibil la şocuri, vibraţii sau câmpuri magnetice: sistemul de măsurare integrat, IMS-I, este încorporat complet în căruciorul de ghidare cu şine pe bile sau pe role.

 

Angrenajele HVT îmbină avantajele unui mecanism de rulare hidrostatic cu cele ale unui sistem mecanic. Ele permit poziţionarea intuitivă, exactă a vehiculului, iar angrenajele hidromecanice fără trepte reduc consumul de carburant la mecanismul de rulare cu până la 20 %.

Open Core Engineering completează programarea PLC printr-o punte legătură cu automatizarea IT. Interfaţa tehnologică premiată cu HERMES AWARD în 2013 deschide posibilităţi complet noi pentru interconectarea cu tehnologia informaţională şi cu Industria 4.0.

 

IndraDrive ML creşte gama de putere a acţionărilor electrice până la 4 megawaţi. Prin intermediul unor funcţii inteligente de management al energiei, acţionările reduc consumul de curent la deplasarea sarcinilor mari.

Caruciorul de rulare a unui ghidaj cu role de recirculare de tip RSHP are zona de acces a rolelor patentata, lucru ce permite o functionare silentioasa, incarcari mari si o acuratete ridicata in cadrul prelucrarilor de precizie.

 

Hydraulic Traction Assistant HTA asigură o tracţiune mai mare pentru aproape toate tipurile de vehicule. HTA, conceput ca sistem de tracţiune pe toate roţile comutabil după caz, este cu 400 kg mai uşor decât soluţiile mecanice.

Axul electrohidraulic autonom este format dintr-un mecanism de acţionare a pompei, un cilindru hidraulic şi un circuit propriu al fluidului. Pentru racordare, sunt suficiente un cablu de alimentare şi unul de comunicaţie.

 

În calitate de partener de sistem pentru proiecte ample, Rexroth realizează în permanenţă soluţii de automatizare unice pe plan mondial, precum pentru prima structură portantă adaptivă tip cochilie realizată pe plan mondial sau sistemul hidraulic de mare putere utilizat în barajul de reţinere „La Yesca“ din Mexic.

Istoria 2011

Trebuie respectate valorile legale de emisii de zgomot, fără elemente de capsulare: pompa cu roţi dinţate cu angrenare exterioară SILENCE PLUS are o funcţionare cu 15 db(A) mai silenţioasă decât a pompelor comparabile.


 

Sistemul de comandă IndraMotion MLC automatizează maşini şi instalaţii complete. Acest sistem conectaeză capacitatea unică de deschidere pentru programare în limbaje standard cu procese dinamice, logică şi robotică.

Începutul producerii de module de şuruburi planetare cu utilizare la construcţia de maşini medii şi grele.

 
Istoria 2010

Pompele cu debit variabil sunt foarte eficiente din punct de vedere al consumului de energie, deoarece pun la dispoziţie energia în funcţie de necesar. Pompa cu debit variabil, cu piston axial A1VO include pentru prima dată aceste avantaje şi pentru tractoare mici şi acţionări auxiliare ale maşinilor de lucru mobile.

Istoria 2009

Combinaţia dintre o pompă hidraulică cu un electromotor reglat generează întotdeauna doar puterea hidraulică necesară unui anumit ciclu de producţie. Acţionările cu turaţie variabilă Sytronix pentru pompe reduc consumul de energie cu până la 80 %.


 
Istoria 2005

Prin IndraDrive Mi este lansat pe piaţă primul servo-regulator integrat în motor, prin care motorul şi regulatorul sunt integrate într-un singur dispozitiv.


Istoria 2001

Fuzionarea Mannesmann Rexroth AG şi Bosch Automationstechnik devenind compania Bosch Rexroth AG.


 
Istoria 1999

Rexroth echipează cu componente hidraulice „mega-cârtiţa” de forat pentru tunelul Elba.


Istoria 1997

Este utilizată tehnologia Rexroth pentru echiparea celui mai mare excavator cu cupă din lume. Lansarea "Solitaire", cel mai mare vas pentru așezarea conductelor din lume, cu sistemele hidraulice Rexroth la bord.


 
Istoria 1994

Prima maşină de tipărit pe role, cu tehnică de acţionare fără arbore, revoluţionează construcţia maşinilor de tipărit.


Istoria 1993

Construcţia standului de probă pentru vibraţii hidraulice HYDRA pentru Agenţia Spaţială Europeană (ESA).


 
Istoria 1990

Compania obţine contracte mari pentru tehnica de scenă, de exemplu pentru Festivalul de la Bayreuth.


Istoria 1979

Mannesmann Rexroth dezvoltă primul servomotor cu curent alternativ din lume care nu necesită întreţinere; acest lucru modifică profund construcţia de maşini.


 
Istoria 1976

Mannesmann Rexroth achiziţionează Brueninghaus GmbH şi astfel producţia acesteia de pompe şi motoare cu pistoane axiale.


Istoria 1975

Rexroth este preluată 100% de Mannesmann AG.


 
Istoria 1994

Sistemul electronic al supapei proporţionale reuneşte avantajele sistemului hidraulic cu cele ale sistemului electric.


Istoria 1972

Rexroth lansează pe piaţă prima servo valvă hidraulică.


 
Istoria 1968

Dezvoltarea de unităţi cu pistoane axiale cu disc înclinat pentru maşinile mobile de lucru. Mannesmann AG achziționează cotă din Rexroth.


Istoria 1966

După preluarea Indramat GmbH în anul precedent, Rexroth creează o secţie specială pentru comenzi şi dispozitive de reglaj electronice.


 
Istoria 1964

Prima serie mică de pompe cu trei pistoane radiale. Programul de maşini cu pistoane axiale pentru giganţi hidraulici, în sistem modular.


Istoria 1962

Dezvoltarea unui sistem cu circuit dublu pentru comanda hidraulică a excavatoarelor.


 
Istoria 1960

Aranjarea supapelor fără tubulatură prin montajul în bloc formează baza pentru diferite noi aplicaţii hidraulice în toate ramurile industriale.


Istoria 1959

Pompe cu roţi dinţate şi supape de bloc, prima construcţie de tip bloc


 
Istoria 1953

Prima pompă cu roţi dinţate în versiune constructivă din plăci pentru maşini cu acționări mobile.


Istoria 1952

Începutul producţiei de componente hidraulice standardizate şi de sisteme hidraulice.


 
Istoria 1930

Rexroth dezvoltă tehnologie de înaltă calitate în turnătorii.


Istoria 1850

După preluarea turnătoriei de fontă Stein din Lohr, locaţia din Maintal devine sediul firmei.


 
Istoria 1795

Georg Ludwig Rexroth dă în exploatare un ciocan de forjă acţionat de apă; aşa începe la Elsavatal în Spessart istoria întreprinderii.