O persoană de sex masculin, o hală de fabrică în fundal. Text: Your Factory. Your Way. YOU DECIDE.
 O persoană de sex masculin, o hală de fabrică în fundal. Text: Your Factory. Your Way. YOU DECIDE.

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Germania
  • 09.06.2026 09:00 - 11.06.2026 15:00
  • Engleză, Germană
  • Tehnologie de montaj, Tehnologia mișcării liniare, Tehnologie de înșurubare, Sudare electrică prin rezistență

The Battery Show Europe este cel mai important târg expozițional pentru decidenți din tehnologia acumulatorilor și a vehiculelor electrice hibride. Faceți cunoștință cu producători, furnizori, ingineri, lideri de opinie și decidenți într-un cadru de conferință și târg comercial care se centrează pe cele mai noi dezvoltări în industriile avansate ale acumulatorilor și automobilelor.

Cumpărați bilete

Mai multă viteză, costuri mai mici: Producția dumneavoastră în ritm accelerat.


Creșteți randamentul și reduceți costurile! În calitate de expert în automatizare, tehnologie de îmbinare și manipulare de materiale, Bosch Rexroth vă accelerează producția - de la producția de electrozi și celule până la testarea finală, precum și soluțiile de automatizare pentru reciclarea bateriilor.

Componentele și soluțiile noastre de sistem vă ajută să mutați chiar și sarcini grele, cum ar fi modulele și ansamblurile de baterii, și vă permit să vă adaptați sistemele în mod flexibil la cerințele viitorului. Vedeți ce înseamnă soluțiile noastre de mare viteză pentru manipularea materialelor și descoperiți procese optimizate pentru înșurubare și presare care maximizează calitatea și siguranța.

Vizitați-ne la The Battery Show Europe din 9-11 iunie 2026, în Stuttgart: Hala 1, Standul C16 și nu ratați prezentarea Dr. Andreas Letsch din 9 iunie 2026, de la ora 2:30 p.m. pe tema: „Producție de mare capacitate, posibilă prin fluxul de materiale integrat în cadrul procesului de producție a celulelor și ansamblurilor de celule„ din cadrul conferinței.

The Battery Show Europe

Planul halei

LUAȚI-VĂ BILETUL

Persoana dumneavoastră de contact la Bosch Rexroth



Fotografie a unui sistem cu mai multe axe, precum și a unui sistem de transfer și a unui sistem transportor cu lanț pe care sunt transportate ansamblurile și modulele de baterii.

Soluții inteligente pentru producția de baterii

Implementare extrem de dinamică a fluxurilor de valori complexe și a soluțiilor de flux de materiale: Aflați mai multe despre soluțiile inovatoare pentru pregătirea, manipularea, transportul, asamblarea modulelor și a ansamblurilor și testarea finală. Exemplul unui ansamblu de modul cu celule rotunde prezintă axe liniare de înaltă precizie și coboți în interacțiune perfectă cu tehnologia de îmbinare și transfer și platforma de automatizare ctrlX.

Producția de baterii a viitorului


Produsele tipice din portofoliul de tehnologie liniară Rexroth se află în fața unei siluete de produse de tehnologie liniară verticală.

Mereu tehnologia liniară potrivită

Fie că este vorba de mișcări liniare simple, sarcini de ghidare de înaltă precizie sau un echipament universal la un raport optim preț-performanță: Descoperiți ghidajul liniar potrivit sau axa liniară din portofoliul nostru, care îndeplinește cu precizie cerințele dumneavoastră pentru asamblarea de module sau ansambluri.

Descoperiți acum tehnologia liniară potrivită


Modul compact CKR280 cu acționare cu bandă dublă și două componente de masă.

Rată dublă de ciclu, performanță dublă

Revoluție în manipularea modulelor și a ansamblurilor de baterii: Noul nostru modul compact CKR-280 pentru sarcini de până la 770 kg. Datorită sistemului inovator de acționare cu bandă dublă, cele două componente ale mesei se mișcă complet independent una de cealaltă. Rezultatul: o creștere masivă a eficienței și a spațiului de instalare optimizat, deoarece două module pot fi procesate în paralel.

Axă liniară pentru sarcini de până la 770 kg


Imaginea prezintă sistemul de transfer TS 7plus într-un mediu de producție.

TS 7plus Transfer System: Eficiență și fiabilitate pentru producția dumneavoastră de baterii!

Ansamblurile de baterii pentru e-mobilitate, e-axe și alte componente grele necesită noi concepte pentru fluxul de materiale la asamblare: Sistemul de transfer TS 7plus de mare capacitate transportă piese de prelucrat cu o greutate de până la 3.000 kg în mod flexibil și rapid prin liniile de asamblare. Acesta este gata disponibil și poate fi configurat și adaptat în timp record.

TS 7plus Transfer System: Eficiență și fiabilitate pentru producția dumneavoastră de baterii!


Imagine a unui dispozitiv NEXO de înșurubat piulițe, fără fir, în uz în timpul asamblării complexe a bateriei

Precizia se îmbină cu siguranța: NEXO & OPEX

Conexiunile impecabile sunt esențiale pentru asamblarea bateriilor. Dispozitivul NEXO de înșurubat piulițe, fără fir, și cheia dinamometrică digitală OPEX de la Bosch Rexroth garantează cel mai înalt nivel de siguranță a procesului, trasabilitate completă și flexibilitate maximă - pentru mobilitatea sigură a viitorului.

Soluții de îmbinare:Soluții fiabile pentru aplicațiile dumneavoastră de îmbinare!


Imaginea prezintă un modul de comandă.

Portofoliu de înaltă performanță pentru sarcini de sudare de precizie

Controlerul de sudură de precizie PXC7100 de la Bosch Rexroth este utilizat în aplicații de îmbinare cu curenți de sudură foarte mici, în special în domeniul tehnologiei senzorilor, al compactării cablurilor și al tehnologiei bateriilor.

Sarcini solicitante de sudare de precizie